返回概述

断线方便、轻松

断线

剪切线缆是线缆处理过程的第一步。

线缆外形多样,尺寸各异,只有使用优质工具才能可靠专业地处理绝缘层。工具通过杠杆效力有效减轻操作力并最大化断线力。

剪切式断线

用断线钳断线  

剪切式断线

采用棘轮驱动装置的断线钳能快速可靠地切割最大横截面为1400 mm2的线缆。棘轮驱动可细调,有效降低所需的手动操作力。直接和间接力传动的断线钳,均采用专门设计的几何外形断线刀口,确保以正确的角度轻松切断导线,切口无毛刺。

咬合式断线

使用断线工具断线  

咬合式断线

剪切式断线可防止导线意外变形,DIN 8588标准将这种过程规定为切割。 这种切割过程,意指两个刀片相向移动,对材料进行无毛刺断线(剪切)。咬合式断线指的是两个连续相向移动的楔形刀片对材料进行切割。刀片楔角特地设计为大角度,确保稳定地夹紧导线。除了将整个工具进行淬火外,断线区还通过感应淬火进行再次硬化。只有这样,才可以在工具不受损坏的前提下,切断极为坚硬的材料,例如,抗张强度达到2300 N/mm2的钢琴丝与弹簧钢。咬合式断线仅在小范围内适用于电缆与电线的切断。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100