返回概述

专业的导线压接

以机械方式连接端头与导线

压线是指以机械方式连接端头与导线。

除压线外,还有两个常用术语:“挤压”和“冲压”。这两个术语的使用取决于变形类型。二者的区别在于:

  • 挤压适用于预绝缘O型或Y型端头。
  • 冲压适用管状端头、非预绝缘O型或Y型端头、车削插针和其他类似的封闭式连接器。

例如,加工铲形连接器,则可简称其为压线。为了实现端口与导线间的可靠连接,应注意一些连接要点:

  • 正确连接导线
  • 导线和端头规格尺寸相匹配
  • 导线在端头内正确定位
  • 选择合适的压线工具
  • 将导线和端头放置在压线钳的指定压接模口上。

专业的压线钳一般配备释放压力锁。只有达到规定的压接力才解锁, 从而确保足够的压力。由此,保证最大拔出力的可靠压接效果。批量压接插针时,通常使用自动或半自动压线设备。

压线结果评估参考DIN EN 60352‑2和DIN EN 60999‑1标准。除各种电子与机械测试外,还必须进行导线拔出力测试。菲尼克斯电气的CRIMPFOX系列工具均依照现行标准进行校准和测试。使用这些工具,可实现长期稳定的密封压接。我们建议使用合适的经校准的测试设备,每5000次循环或每年检查一次压接质量。

压线钳特性
1精确:精确的压接模口和对称的压接形状确保高质量的压接。
2符合人体力学:重量比例均衡,采用亲肤塑料材质。
3安全:特殊的手柄外形以及防滑塑料材质防止手在操作时打滑。
4省力:优化的杠杆设计可节省多达30%的操作用力。
5舒适:手柄开口特别小,极易抓握。
6操作用力优化:配有固定支撑垫,减少所需操作用力。
7过程可靠:根据线径自动调节,压力锁可手动释放,确保可靠完成压接。
8耐用:使用优质材料和元件,减少磨损。
9坚固:钳头采用特殊的设计,可靠保护压线钳。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100