返回概述

导线和电缆

带标识的线缆

导线、电缆和电线具有相同的用途:输送电信号或能量。

日常生活中通常将电缆等同于电线,两者都包含数根相互隔离的导线。电缆具有较强的机械应力,可用于地面、水下甚至是未受保护的室外。导线(也称为电线)由绝缘层、铜或铝线芯组成。铜制线芯因具有出色的电工性能而优于铝制线芯。

基于IEC/DIN EN 60228的导线分类

导线分类  

基于IEC/DIN EN 60228(VDE 0295)的导线分类

IEC / DIN EN 60228(VDE 0295)标准将导线分为4类。划分标准是导线内的线芯数量及每根线芯的直径。影响导线固有稳定性的另一关键因素是扭距。扭距是指单股线芯旋转360°所需的长度。扭距越短,导线越坚固紧凑,外径越大。

  1. 1类:单芯导线
  2. 2类:多芯导线
  3. 5类:细导线
  4. 6类:超细导线
标准导线结构  

标准导线结构

根据IEC / DIN EN 60228(VDE 0295)标准,导线横截面积由电导率或电阻值确定。最大载流能力依据导线截面积计算。这里对几何参数,特别是截面公差,没有规定。因此,实际截面积可能与额定截面积有很大差别。

铜缆制造商可将纯度高达99.99%的铜缆实际截面积缩小10%以上。截面积的缩小对线缆压接是一个挑战。

绝缘层既可实现导线间的永久性电气分隔,也可保护导线免受外部影响。绝缘材料的基本要求是电阻尽可能大;但绝缘电阻会随着温度的升高而减小。如今,绝缘材料的首选是各种类型的塑料。塑料的类型和属性决定其在导线、电缆和电线上的使用。另一个标准是绝缘强度。绝缘强度直接影响机电负载能力。绝缘层的硬度、耐用性、厚度等条件进一步决定了剥线工具的选择。

  1. 绝缘层
  2. 导线
  3. 剥线长度
  4. 李兹线
  5. 扭向
  6. 扭距
描述 语言 更新
不同线径所需的拔出力表 [PDF, 34 KB] 英语 2017/03/25

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100