返回概述

通用型电子式断路器

PTCB电子式断路器可在有限的空间内轻松实现电位分配。该断路器为单通道超薄型断路器,可与CLIPLINE complete组合式接线端子配合使用,提供固定额定电流和可调额定电流两种型号。

优势

  • 可使用CLIPLINE complete附件对电源或远程信号进行桥接,应用方便
  • 设计宽度仅6 mm,节省控制柜内空间
  • 电流值灵活可调,适用范围广,降低库存

主要特点

  • 宽度:6 mm
  • 红黄绿三色LED指示灯显示断路器的动作特性
  • 电流值可在1至8 A的范围内个性化调节
  • 固定额定电流有2 A、3 A、4 A和6 A三种型号
  • 符合NEC Class 2要求
  • 使用灵活
  • 集成遥信功能


返回概述

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

设备断路器
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn