标准功能型电源

标准功能型电源

紧凑型通用电源

标准功能型TRIO POWER电源具有高性能和高可靠性,是机械制造的理想选择。

返回至 电源

类别

搜索范围 标准功能型电源

显示该分类下的所有产品

TRIO POWER是机械制造的理想选择。该系列电源功能全面,节省空间,完全满足该领域的严苛要求。由于具有较高的机械和电气可靠性,可在各种严苛的环境下为系统可靠供电。

优势

  • 超薄设计,免工具的直插式连接,节省时间,经济高效
  • 动态功率裕度可连续5秒提供1.5倍额定电流,可靠启动大功率负载
  • 抗电强度高,坚固耐用
  • 抗振能力和抗冲击能力强,机械稳定性高
  • -25℃至+70℃宽温工作,-40℃下也能可靠启动,确保高度灵活性

经济高效

直插式连接,无需工具即可快速安装,更经济高效  

无需工具即可轻松连接导线

采用直插式连接,无需工具即可快速安装。采用紧凑型设计,节省控制柜空间。

总宽度:

  • 单相TRIO POWER电源:
    24 V / 3 A:30 mm,24 V / 5 A:35 mm,24 V / 10 A:42 mm,
    24 V / 20 A:68 mm,12 V / 10 A:35 mm,48 V / 5 A:42 mm,
    48 V / 10 A:68 mm
  • 三相TRIO POWER电源:
    24 V / 5 A:30 mm,24 V / 10 A:42 mm,24 V / 20 A:65 mm,
    24 V / 40 A:110 mm

高系统可用性

动态功率裕度,确保高系统可用性  

动态功率裕度提供额外动力

动态功率裕度为大功率负载的启动提供额外动力。TRIO POWER电源可连续5秒输出1.5倍额定电流,可靠启动大功率负载。

坚固耐用

抗电强度高,坚固耐用  

坚固耐用

TRIO POWER单相抗电强度高达300 V AC,十分坚固耐用。在其中一个相位出现永久故障的情况下,三相TRIO POWER电源仍能无故障运行。TRIO POWER电源的抗振能力达4 kg,抗冲击能力达30 g,机械稳定性高。

TRIO POWER在-40°C温度环境下亦能可靠启动,正常运转(该功能已通过型式测试,电流10 A以上)。+40°C环境温度下,MTBF(平均无故障时间)达一百万小时以上,确保可用性。

用于机械制造行业的TRIO POWER

适于机械制造环境的高度灵活性  

对于环境恶劣的机械制造业,灵活性至关重要

TRIO POWER电源,-25°C至+70°C宽温工作,通过UL 508和UL/cUL 60950等认证,支持用于所有通用交直流电网的宽域输入电压,尤其适合要求严苛的机械制造业。通过前端可调节的输出电压实现24 V DC到28 V DC的压降补偿。

输入电压:

  • 单相TRIO POWER:85...264 V AC和99...275 V DC
  • 三相TRIO POWER:3x 320...575 V AC和450...780 V DC

用于海事行业的TRIO POWER

用于船桥的TRIO POWER  

用于船桥的TRIO POWER

TRIO POWER坚固耐用并具有卓越的电磁兼容性,是海事环境(B+D)的理想选择。两个输出电流分别为5 A和10 A的单相电源可用于船桥和敏感负载,符合EN 60954标准。

用于CrossPowerSystem配电板的TRIO CROSS POWER

用于CrossPowerSystem配电板的TRIO CROSS POWER  

用于CrossPowerSystem配电板的TRIO CROSS POWER

用于CrossPowerSystem配电板的TRIO CROSS POWER电源,专用于机械制造领域。该系列电源功能全面,节省空间,完全满足该领域的严苛要求。配备直插式接口,可轻松连接24 V DC控制电压。无需工具,轻松卡接,即可自动连接,完成安装。

防护等级为IP67的TRIO POWER

防护等级为IP67的TRIO POWER  

防护等级为IP67的TRIO POWER

新型TRIO POWER电源的防护等级达IP67,尤其适用于在现场直安装。该电源采用防风化的压铸铝外壳,即使在恶劣环境下也可确保高系统可用性。

现场安装可缩短所需电缆的长度,节省控制柜内的空间。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

定制电源,提高系统可用性

服务


TRIO POWER

耐用型电源