返回概述

移动式热转印打印机——通过APP轻松实现现场标识打印

THERMOMARK GO移动式标识打印机和MARKING系统APP
支持您直接在现场制作工业标识。只需在智能设备上设计标识并发送至打印机。随时随地制作标识,灵活方便。

优势

  • 现场制作工业标识:完全通过智能设备操作移动式标识打印机。
  • 轻松制作标识:MARKING系统APP可引导您完成标识制作过程
  • 最新接口:通过蓝牙或NFC无线连接智能设备
  • 应用广泛:适用于室内外应用以及预穿孔标签,灵活性高

主要特点

  • 打印方法:热转印
  • 材料组合:预穿孔材料和由统一材料盒系统提供的连续介质
  • 最大打印宽度:24 mm
  • 切割单位:自动完整切割
  • 接口:蓝牙、NFC和USB
  • 操作:安卓和苹果系统
  • 重量:600 g


返回概述

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100