返回概述

统一材料盒系统——应用范围广泛

THERMOMARK GO系列打印机可使用各种预穿孔材料和连续介质,灵活度极高。借助简单的材料盒系统实施室内外应用,特别是电缆、接线和设备标识。

优势

  • 预穿孔材料应用范围广
  • 各种尺寸、材料和颜色可供选择,灵活度高
  • 统一的材料盒系统:材料可在所有THERMOMARK GO系列设备中使用
  • 通过集成材料盒芯片编码自动检测材料,避免出错

主要特点

  • 产品组合:25种预穿孔材料和80种连续介质
  • 材料系统:材料色带盒
  • 应用领域:端子、接线、电缆和设备标识
  • 最大材料宽度:24 mm


返回概述

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100