返回概述

适于工业环境的高科技UV LED彩色打印机

新一代BLUEMARK ID打印系统是一体化工业标识解决方案。直观的用户界面可引导整个打印过程。此外,BLUEMARK ID COLOR不仅支持单色打印,还支持CMYK彩色打印。

优势

  • 可选彩色打印,支持1350多种标识材料,用途广泛
  • 内置标识软件,操作简便直观
  • 打印分辨率可调,油墨使用率高
  • 前进前出的可拆卸模板,材料安装更灵活
  • 打印速度快,节省时间

主要特点

  • 打印方式:UV LED打印
  • 显示屏:7"彩色触摸显示屏
  • 集成软件
  • 可识别UCT和US材料
  • 接口:USB、LAN、WLAN、蓝牙
  • 重量:20.8 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务

BLUEMARK ID COLOR

一体化工业标识解决方案。