返回概述

带滚花螺母的M23混合型设备连接器,适于连接耦合连接器

M23混合型设备连接器推出带滚花螺母的型号,支持使用耦合器或电缆连接器连接伺服驱动器等设备。 例如在菊花链应用中,输入和输出可清晰区分。

优势

  • 仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
  • 尤为适于菊花链应用:可通过目视和机械方式区分输入和输出
  • 防护等级高,确保现场安全使用
  • CAT5数据接口的数据传输速率高达100 Mbps或另外使用四个信号插针代替

主要特点

  • 电流高达30 A
  • 电压高达630 V (AC) / 850 V (DC)
  • 接线容量可达4.0 mm²
  • 针位分配:4+4+4+PE或8+4+PE
  • 防护等级:IP67、IP68


返回概述

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100