EVO外壳

EVO外壳

独创的灵活性

通过旋转卡销即可轻松锁紧HEAVYCON EVO。

返回至 外壳

类别

搜索范围 EVO外壳

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供高性价比的HEAVYCON EVO工业连接器解决方案,适用于各种工业领域。独特的旋转式EVO电缆接头,可节省70%的库存成本。

优势

  • 外壳抗振能力高达IK09,防护等级达IP66(塑料)和IP66/IP67(金属),确保安全性和可靠性
  • HEAVYCON EVO兼容市面上的所有标准铝制外壳,组件可自由选择
  • 现场选择电缆出线方向,操作方便
  • 一个外壳可代替八个传统的插头外壳,减少零件数量,降低库存成本
  • 金属外壳可安全应用于严苛环境中

塑料EVO连接器

优质塑料外壳

可靠:塑料EVO连接器

高级塑料HEACYCON EVO连接器与金属重载矩形连接器一样耐用,防护等级可达IP66,抗震性能高达IK09。

经电气和机械测试证明,HEAVYCON EVO连接器适合各种常规应用领域,例如传统的机械制造业。

塑料HEAVYCON EVO连接器的其他应用领域:

  • 机械制造
  • 造船
  • 风电场
  • 游乐场
  • 工程车辆
  • 生产线

金属EVO连接器

HEAVYCON EVO金属连接器  

全面防护:金属EVO连接器

有些工业领域的条件极其恶劣。因此需要保护传输的信号和数据,避免电磁干扰等影响。菲尼克斯电气提供高性价比的金属HEAVYCON EVO外壳,满足这些应用领域的要求。

金属连接器带有旋转式出线口,除电磁兼容性外还具备塑料连接器的所有优势。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

3D重载矩形连接器

服务


HEAVYCON EVO插拔式矩形连接器

操作方便且适用于多种应用场合的新型系统


HEAVYCON EVO工业连接器

指导如何轻松操作连接器。