返回概述

适用于Raspberry Pi电脑的DIN导轨壳体

适用于Raspberry Pi电脑的RPI-BC DIN导轨壳体  

适用于Raspberry Pi电脑的RPI-BC DIN导轨壳体

新型RPI-BC DIN导轨壳体专用于安装Raspberry Pi电脑。除Raspberry Pi板外,这种壳体还可安装其他印刷电路板以集成更多的元件和电路。

优势

  • 安装无需工具
  • 为矩阵板或其他电路板留足电路空间
  • GPIO端口可通过PTSM系列连接器连接
  • 总线连接器和DIN导轨轻松实现模块间连接

主要特点

  • 可在DIN导轨上并列安装
  • 总宽度:107.6 mm
  • 尺寸符合DIN 43880
  • 适用于Raspberry Pi A+、B+、B2、B3
  • 壁式或DIN导轨安装
  • 可与HBUS和BC系列壳体配套使用

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务

适用于Raspberry Pi电脑的DIN导轨壳体

将Raspberry Pi主板与其他PCB板集成在同一壳体内。