返回概述

用于嵌入式系统的通用电子模块壳体

菲尼克斯电气新推出UCS系列面向设计的电子模块壳体,是嵌入式系统的理想解决方案。该系列壳体防护等级达IP40,以标准的外形可靠保护PCB。侧面板可移动,因此,可个性化调节电子模块壳体的高度,并提供用于信号、数据和电力传输的接口。

优势

  • 模块化壳体设计,灵活性极高
  • 灵活的PCB安装方式,适合各种外形
  • 实用的定制化选项
  • 组件相互兼容,降低物流费用

主要特点

  • 高度:47 mm、67 mm
  • 防护等级:IP40
  • 温度范围:-40°C到+85°C
  • 壳体支持台面式、壁挂式和DIN导轨式安装
  • 材料:聚碳酸酯PC(UL V0)
  • 支持活动式或固定式PCB安装,最大化PCB的可用空间
  • 颜色:浅灰(RAL 7035)、黑色(RAL 9005)

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务


UCS通用电子模块壳体

嵌入式系统的理想解决方案