返回概述

Axioline I/O系统专用智能软件:Startup+

Startup+是专为Axioline系统定制的一款软件,它可以测试I/O站点的接线是否良好,并设置I/O模块的相关参数。

让Axioline系统调试变得更轻松、简便

Axioline I/O系统  

Axioline I/O系统

Startup+可在调试期间显示并控制Axioline站点,而无需将站点连接到上级网络。此外,它还为Axioline I/O系统提供了多项实用的功能:

  • 读取和写入输入和输出信号
  • 在运行过程中也能进行的全面的诊断
  • 通过现场总线或服务接口,将软件和Axioline I/O站点相连接,让操作更简便
  • 支持通过向导连接Axioline站点
  • 软件可连接到TCI接口(以便在工程系统中集成DTM)

返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100