返回概述

M12组装式推拉自锁连接器

M12组装式连接器采用推拉自锁速连技术,只需卡紧即可稳固连接。无需工具即可轻松插入,实现互锁。在安装空间有限的情况下,该连接器具有显著优势。

优势

  • 兼容不同制造商的锁紧机制,连接便捷可靠,即插即用
  • 即使受到极端机械应力,也可实现可靠的屏蔽连接
  • 清晰的连接反馈,连接器如未卡接到位,则重新弹出
  • 连接牢靠,适用于具有高冲击和振动负载的轨道交通应用

主要特点

  • 推拉自锁速连系统
  • 压接
  • 360°屏蔽连接
  • 防护等级:IP65、IP67


返回概述

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100