返回概述

单双线直插式连接的重载矩形连接器插芯

直插式插芯安装便捷。A系列插芯新增一款直插式插芯。新型模块化TWIN插芯是具有固定芯数的B系列插芯,首次实现了双导线的直插式连接。所有HEAVYCON complete系列插芯均符合市场标准。

优势

  • 型号多样,适于各种直插式应用
  • 免工具的直插式连接,快速安装
  • TWIN插芯可桥接,实现多层连接,节省空间
  • 灵活组合各种连接技术,轻松适配各种壳体
  • 塑料编码条确保正确连接固定芯数的插芯

主要特点

  • 直插式连接
  • 材料:聚碳酸酯
  • 针式和孔式两种型号

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

插拔式矩形连接器