充电系统

充电系统

电动汽车业界先锋

积极重塑现代交通方式。

返回至 电动汽车充电技术

类别

  • 交流充电枪
    交流充电枪

    菲尼克斯电气提供适用于全球标准化交流充电接口的充电枪和充电桩供电插头。

  • 充电桩供电插座
    充电桩供电插座

    充电桩供电插座带铰链式保护盖和面板安装框架,可实现充电桩的个性化设置。

搜索范围 充电系统

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的充电系统为电动汽车充电树立了新标准。无论是通过交流电网充电还是快速直流充电,菲尼克斯电气的交/直流充电系统均使用方便,安全可靠。

优势

  • 符合IEC 1型、IEC 2型和GB/T标准的充电技术,使用安全
  • 电源和信号触点表面镀银
  • 菲尼克斯电气的所有充电枪和充电桩供电插头均采用统一的设计
  • 菲尼克斯电气充电桩供电插座外观紧凑统一
  • 温度监控功能和创新电子锁,充电更安全
  • 基于IATF 16949和ISO 9001标准进行开发和生产

适用于全球各应用场合的充电系统

充电系统一览  

充电系统一览

无论是通过交流电网充电还是快速直流充电,菲尼克斯电气均能提供全球适用的充电系统。

  • 适于北美地区的CCS 1型
  • 适于欧洲地区的CCS 2型
  • 适于中国地区的GB/T国标型

交流充电桩供电插座

带电子锁、保护盖和面板安装框架的充电桩供电插座  

带保护盖的IEC 2型充电桩供电插座

菲尼克斯电气提供符合IEC 2型和GB/T国标型的单相和三相充电桩供电插座(IEC 1型标准未涉及充电桩供电插座的使用)。充电桩供电插座可用于壁式充电桩或充电站。另外,还提供保护盖和面板安装框架等附件。

  • IEC 2型可达32 A / 480 V AC
  • GB/T国标型可达32 A / 440 V AC
  • 前/后安装
  • 排水系统

交流充电枪

符合IEC 1型、IEC 2型和GB/T标准的交流充电枪和充电桩供电插头  

符合IEC 1型、IEC 2型和GB/T标准的交流充电枪和充电桩供电插头

无论是连接到充电站的带自由出线端的交流充电枪、可装入行李箱的移动式双头充电枪,还是常规的交流充电枪,菲尼克斯电气均能提供符合相应国家标准的接口:

  • IEC 1型可达32 A / 250 V AC(公制,AWG)
  • IEC 2型可达32 A / 480 V AC(公制)
  • GB/T国标型可达32 A / 440 V AC(公制)

直流充电枪

CCS 1型、CCS 2型和GB/T国标型直流车辆插头  

CCS 1型、CCS 2型和GB/T国标型直流车辆插头

菲尼克斯电气提供符合各类标准的充电枪,可广泛应用于全球快速充电,充电电流达250 A DC。短时间内即可完成充电。
HPC(大功率充电)技术内置冷却系统,且充电电流可达500 A,它代表下一代快充技术。该技术可最大程度减少充电时间。
该系列产品种类齐全,包括CCS 1型(美国)、CCS 2型(欧洲)和GB/T国标型(中国)等型号:

  • CCS 1型可达125 A / 600 V DC(AWG)
  • CCS 2型可达200 A / 1000 V DC(公制)
  • GB/T国标型可达250 A / 1000 V DC(公制)

充电系统附件

充电桩供电插座保护盖和充电枪空座  

充电桩供电插座保护盖和充电枪空座

菲尼克斯电气不仅提供充电系统,还提供各种附件和备件。这些附件和备件可用于测试充电过程,或增加实用功能,如加强抗环境干扰功能。

  • 充电枪空座(空座)
  • 适于充电桩供电插座的保护盖、密封件和面板安装框架
  • 电子锁

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务


2型组合式充电系统(欧标)

交流电网充电或快速直流充电。


符合中国国家标准的充电系统

通过交流网络充电或进行快速直流充电。

快充新时代

大功率充电技术使电动汽车进入人们的日常生活。

大功率充电技术
大功率充电技术