电缆走线系统

电缆走线系统

控制柜门上的线缆敷设

电缆走线系统优化了操作面板在控制柜门上的布线。

返回至 适用于控制柜的安装材料

类别

搜索范围 电缆走线系统

显示该分类下的所有产品

电缆走线系统的旋转臂使导线、电缆或电缆束在控制柜门或旋转安装框架上的走线更方便更安全。打开旋转接头,无需任何工具即可穿过预制导线,节省时间。该接头目前正在专利申请中。在控制柜门上使用一个CGS走线系统即可敷设100根1.5 mm2的导线。

优势

  • 创新型旋转接头,轻松安装预制导线、电缆和电缆束
  • 无需工具即可操作旋转接头开口,布线更方便
  • 划定安装空间和旋转范围,可在CAD系统中规划控制柜门的电缆走线
  • 可预定义电缆长度,简化电缆束的规划和制作
  • 内置带固线夹的法兰,安装更便捷
  • 无需工具即可安装保护性盖板,实现电缆的机械性保护和捆绑
  • 高弹性塑料材质,满足UL94规定的V0阻燃等级的要求

轻松敷设预制数据线

优化柜门线缆敷设,确保线缆安全  

优化柜门线缆敷设,确保线缆安全

能量牵引链和拖链中使用的电缆通常有别于普通标准电缆。标准线缆无法承受移动和弯曲半径引起的高负载。

电缆走线系统为标准电缆而设计。因此,标准线缆可应用于大弯曲半径和规定移动范围的场合。CGS系统可敷设100 根 1.5 mm2的H05Z-K电缆和Cat.  5以太网数据线,并可打开和关闭多达2000次。 同时不会对线缆造成任何损坏。

确保分断测试插座布线安全

FAME分断测试系统在控制柜门上安全布线  

FAME分断测试系统在控制柜门上的安全布线

为便于控制和操作,保护性和控制性设备通常需要安装在柜门外侧。出于同样的考虑,在保护和控制技术的应用环境中,一些设备,如FAME的分断测试插座也通常安装在控制柜门上。

这同时也节省了柜内空间。使用菲尼克斯电气CGS电缆走线系统,组件布线更灵活、更轻松。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

服务

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn