返回概述

Axioline F:极端环境下性能稳健

适于造船业的Axioline F系列,恶劣环境下依然性能稳健

恶劣环境条件下,可靠的通信至关重要。Axioline F系统机械强度非常高, 且具有很强的抗电磁辐射能力。其中,XC型采用宽温设计,适合-40°C到+70°C的温度范围,PCB有涂层保护,适用于极端条件。

高性价比的网络冗余

适于造船业的高性价比网络冗余拓扑  

适于造船业的高性价比网络冗余拓扑

海事应用要求系统网络冗余以实现可靠的运行。采用Axioline F系列I/O系统可经济有效地实现网络冗余。总线耦合器配有两个独立的网络端口,无需其他冗余组件即可整合到冗余网络中。Axioline F系统的高性能结构能可靠实现最优的数据通信。


返回概述
Axioline F应用案例

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100