返回概述

用于2型交流供电插座的保护盖——安装快捷,保护可靠

我们提供专用保护盖,可靠保护充电站和壁挂盒中的交流插座免受天气影响。采用正面螺钉连接方式,用于2型插座的新型自锁式保护盖让安装更加轻松。

  • 可靠保护插座免受天气影响和蓄意破坏
  • 正面螺钉连接,组装非常轻松
  • 使用预注密封圈,减少组装工作量
  • 无需使用单独的面板安装支架
  • 可定制品牌徽标,支持个性化设计

主要特点

  • 符合IEC 62196-2标准
  • 防护等级:IP54
  • 自锁
  • 尺寸(宽  x 高H  x 深):93.7 mm x 85 mm x 32.5 mm
  • 孔径:60 mm x 60 mm
  • 螺钉不包含在供货范围内


返回概述

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555