适用于充电站和家用充电桩的交流充电控制器

交流充电控制器
返回至 充电控制器

类别

搜索范围 交流充电控制器

显示该分类下的所有产品

充电站互联不受限:CHARX control modular模式3充电控制器是可持续型智能充电桩的核心组成部分。此类模块化设备外形紧凑,功能全面,接口丰富。控制器采用开放式Linux平台,可用于各种物联网 (IoT) 应用、智能型服务和部门耦合——这些都是实现全电气社会的关键要素。其可扩展的产品组合涵盖各类充电应用,并不断更新配套软件。

优势

  • 宽度仅为18.8或37.6 mm的紧凑型设备,支持多种功能
  • 支持各类通用协议和接口,灵活通讯,智能共享
  • 采用可插拔的直插式正面连接技术,无需工具即可快速安装
  • 即插即用且可通过基于web的管理实现便捷组态,调试轻松
  • 控制器模块支持并列安装,可灵活扩展停车场充电站规模和功能
  • 使用基于PLCnext技术的开放式Linux平台,打造定制软件

适用于可持续型智能充电桩的充电控制器

CHARX control modular充电控制器助力发电机与电网、楼宇、充电桩和电动汽车的部门融合,打造可持续型电动汽车产品  

CHARX control modular助力部门耦合,打造可持续型电动汽车产品

将电网、楼宇、本地发电机、充电站和电动汽车等涉及的诸多部门及利益攸关方耦合在一起,这对于电动汽车的未来发展愈发重要。

因此,对于使用可再生能源的可持续型电动汽车基础设施而言,通信至关重要。将电动汽车集成至智能电网或智能家居,高效且人性化的业务流程,以及适用于停车场充电站运营商的设备和补丁管理方案等服务均需要基于各类协议的安全通信。

菲尼克斯电气手握专业应用知识,通过新一代CHARX control modular充电产品为您提供鼎力支持,助您应对挑战。

18.8 mm的紧凑设备,功能强大

CHARX control modular系列1000型控制器结构极为紧凑,配备各类必要接口,亦可作为独立控制器使用  

1000型控制器外形纤薄,搭载各类必要接口

1000系列控制器壳体宽度仅为18.8 mm,可提供标准充电过程所需的各项接口和功能:

  • 充电插座或充电枪
  • 接触器
  • RFID
  • 能量测量
  • 剩余电流监测
  • 市电故障时解锁充电枪
  • I/O模块支持自由组态,用于LED控制

因此,1000型控制器可用作单枪桩的独立控制器。您亦可将其配合3000型控制器使用,控制范围即可扩展至12个充电桩。

设备总宽仅37.6 mm,可实现智能通信

CHARX control modular系列3000型智能控制器集多项功能与全面接口于一体,可管理多达48个充电桩  

3000型智能控制器集多项功能与全面接口于一体

3000型智能控制器总宽仅为37.6 mm,可提供全面的功能与接口:

  • 以太网和4G蜂窝通信
  • 动态充电和负载管理
  • 通过开放式充电桩协议 (OCPP) 集成至后台
  • 符合ISO 15118标准的车辆到电网通信
  • 适配客户应用的开放式Linux平台

单台3000型控制器可管理多达48个充电桩,并通过Modbus/TCP或MQTT协议无缝集成上级系统,用于计费和楼宇管理。

模块化交流充电控制器产品概览

对比CHARX control modular各型号产品。请根据具体充电应用选择合适的产品组合:

CHARX control  modular 1000CHARX control  modular 3000CHARX control  modular 3050CHARX control  modular 3100CHARX control  modular 3150
CHARX control 
modular 1000
CHARX control 
modular 3000
CHARX control 
modular 3050
CHARX control 
modular 3100
CHARX control 
modular 3150
壳体宽度18.8 mm37.6 mm37.6 mm37.6 mm37.6 mm
应用客户端、
独立使用
服务器、客户端、
独立使用
服务器、客户端、
独立使用
服务器、客户端、
独立使用
服务器、客户端、
独立使用
可配置I/O、
电能表和
RFID读取器接口
剩余电流监测
充电枪解锁

开放式Linux平台
以太网接口
负载管理
后台系统集成

符合ISO 15118标准的车辆到电网通信
4G/2G蜂窝式调制解调器
订货号11390341139022113901811390121138965
CHARX control  modular 1000CHARX control  modular 3000CHARX control  modular 3050CHARX control  modular 3100CHARX control  modular 3150
CHARX control 
modular 1000
CHARX control 
modular 3000
CHARX control 
modular 3050
CHARX control 
modular 3100
CHARX control 
modular 3150
壳体宽度18.8 mm37.6 mm37.6 mm37.6 mm37.6 mm
应用客户端、
独立使用
服务器、客户端、
独立使用
服务器、客户端、
独立使用
服务器、客户端、
独立使用
服务器、客户端、
独立使用
可配置I/O、
电能表和
RFID读取器接口
剩余电流监测
充电枪解锁

开放式Linux平台
以太网接口
负载管理
后台系统集成

符合ISO 15118标准的车辆到电网通信
4G/2G蜂窝式调制解调器
订货号

常规交流充电控制器产品概览

我们会继续将常规充电控制器纳入产品系列之中。您可比较以下不同系列控制器的各项功能和接口:

CHARX control基础型CHARX control基础型CHARX control高级型CHARX control高级加强型CHARX control高级加强型xp
CHARX control 
基础型
CHARX control 
基础型
CHARX control 
高级型
CHARX control 
高级加强型
CHARX control 
高级加强型xp
设计和宽度PCB,
120 mm
DIN导轨
壳体,
124 mm
DIN导轨
壳体,
72 mm
DIN导轨
壳体,
162 mm
DIN导轨
壳体,
162 mm
应用单枪
充电桩
单枪
充电桩
联网
充电桩
可集成至
后台系统的
联网
充电桩
可集成至
后台系统的
联网
充电桩
剩余电流监测111
市电故障时解锁充电枪2
以太网接口
集成电能表
集成RFID读取器
3G/2G蜂窝式调制解调器33
负载管理是,适用于至多
5个客户端3
是,适用于至多
10个客户端3
通过OCPP集成至后台系统是,通过3G3是,通过3G3
和以太网
直接跳转至产品显示产品显示产品显示产品显示产品显示产品

附带监测模块。
附带解锁模块。
附带集成蜂窝式调制解调器的型号。

适用于交流充电桩的其他CHARX产品

在充电站充电的电动汽车  

用于电动汽车充电的各种产品组合

菲尼克斯电气提供建立大功率交流充电站或停车场充电站所需的各种产品组合。除了上述介绍的产品,我们还提供:

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100

服务


CHARX control模块化交流充电控制器

产品经理Pascal Stegemann所作的简介