返回概述

通过PSE认证的1型交流充电枪——日本境内最高7.5 kW的交流充电

我们的1型交流充电枪具有自由出线端,现在已通过PSE认证,这是日本在电气安装方面的传统安全标准。因此,您现在可以在日本市场上成功销售您的交流充电站和壁挂盒。

优势

  • 在日本市场上成功销售充电解决方案
  • 使用U型锁固定,可防止意外断开连接
  • 采用人体工程学设计,操作方便
  • 纵向水密性较佳,防止电缆渗水
  • 可定制品牌徽标,支持个性化设计

主要特点

  • 交流车辆充电插头,带自由出线端
  • 额定电压:250 V AC
  • 额定电流:30 A,1相
  • 电缆长度:5 m(如有需要,可提供其他长度)
  • 符合SAE J1772、IEC 62196-2、PSE标准
  • 电源和信号插针表面镀银
  • 插拔更轻松


返回概述

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555