新
由于配有双通道桥接井,可使用相同的附件自由组合直插、螺钉、弹簧、快速免剥线或螺栓等连接技术。
CLIPLINE complete系统所有的接线端子都具有双通道桥接井,可快速实现单独电位分配。所有接线端子的桥接通道都在同一条直线上,可实现多种连接方式。在很短的时间内即可完成所有的电位桥接。
菲尼克斯电气的CLIPLINE complete接线端子系统可实现紧凑的高性能电气连接。该产品以其优越的物理特性和先进的工业标准确保连接的长期稳定性。产品的高品质经过国内外标准测试的验证。这确保了端子在工业领域的机械和系统制造方面的安全使用。
对于过程行业,电气接触点的质量是衡量系统整体稳定性的一个重要标准。菲尼克斯电气可提供各种通过防爆认证的接线端子,适用于过程工程。这些接线端子具有高品质的触点并采用了高质量的绝缘材料,尤其适用于恶劣的易爆工业环境。
轨道车辆在运行过程中常常要承受振动,因此在电气连接的可靠性和质量方面需满足最严格的标准。所以用于轨道车辆的接线端子必须符合此类标准。为此,菲尼克斯电气的接线端子通过了符合DIN EN 50155轨道标准的严格防振和抗冲击测试。
采用适用的保护方案,可以轻松快捷地拓展现有系统。采用CLIPLINE complete设计,结合合适的PTCB电子断路器,即可实现这个目标。