适用于MCR技术系统的电涌保护器

适用于MCR技术系统的电涌保护器

保护大量信号

电涌保护器功能强大,具有低电压保护水平,可为MCR应用提供有效保护。

返回至 测量和控制技术

类别

  • 测量信号
    测量信号

    菲尼克斯电气可为各种测量信号提供过电压保护,如Pt 100温度测量信号。

  • 单级保护器
    单级保护器

    单级保护器为现场的超长电缆提供额外保护。

  • 防爆区的应用
    防爆区的应用

    采用密封式设计的本安电涌保护器确保防爆区的信号安全。

搜索范围 适用于MCR技术系统的电涌保护器

显示该分类下的所有产品

在测量和控制技术应用中需要监控大量传感器和执行器。过电压造成的系统故障可能导致重大不良影响。菲尼克斯电气的电涌保护设备可避免电涌电压导致的系统故障。

优势

  • 产品种类齐全,保护所有常见信号
  • 多种型号和连接技术可选,应用灵活
  • 插拔式电涌保护器,便于维护
  • 通过ATEX和IECEx认证,适用于易爆区,全球通用
  • 适用于MCR技术系统的电涌保护装置是COMPLETE line系统的一部分

TERMITRAB complete:最小宽度仅为3.5 mm

TERMITRAB complete系列产品  

TERMITRAB complete系列产品

TERMITRAB complete系列是适用于MCR技术系统的超薄型电涌保护解决方案。该系列产品种类齐全,包括简单的单级电涌保护器以及带有分断刀闸、信号传输和遥信功能的多通道插拔式电涌保护器。

该系列电涌保护器的最小宽度仅为3.5 mm。与7 mm宽的电涌保护器相比,可节省50%空间。

TERMITRAB complete系列电涌保护器的机械信号无需辅助电源即可显示电涌保护器的状态。可选遥信模块可监测多达40个电涌保护器。如发生热过载,遥信模块可通过浮地触点以群信息的形式通知控制室。

 

PLUGTRAB PT- IQ,即时展示当前状况

PLUGTRAB PT IQ电涌保护器  

三种信号颜色,清晰指示电涌保护器状态

PLUGTRAB PT-IQ系统包括电源和遥信模块及实际的电涌保护器。该模块可为保护装置供电,也可为多达28个保护模块提供群组遥信功能。

该设备具有多通道信号和遥信功能。保护电路的每个限压元件始终处于智能监测之下。

黄色状态信号表明频繁的过电压已导致性能达到极限。这时电涌保护器仍可发挥作用,对系统进行保护。 但我们仍建议更换,避免不必要的保养成本。

  • 绿色:电涌保护器正常
  • 黄色:已达到性能极限,建议更换
  • 红色:已过载,需要更换

SURGETRAB S-PT:可直接安装在现场仪表上

SURGETRAB S-PT电涌保护器  

SURGETRAB S-PT电涌保护器,可直接安装在现场仪表上

SURGETRAB电涌保护器适用于所有常见标准信号,通过螺纹直接紧固在现场仪表上。无需接线盒即可安装电涌保护器,节约时间和成本。

该系列产品提供串联和并联安装两种型号。可将保护电路串联或并联至测量组件接口。当选择并联安装方式时,需要现场仪表留有闲置端口。

菲尼克斯电气可提供适于各种应用的电涌保护器

菲尼克斯电气提供创新型电涌保护器,满足MCR技术应用领域的所有需求。

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
可插拔xxx--
状态指示x
(机械)
x
(多通道)
---
遥信(可选)x---
锁扣xx---
本安型xxxxx
总厚度:3.5 mm/6.2 mm17.5 mm17.5 mm6.2 mm137 mm / 79 mm
连接技术直插式/螺钉连接直插式/螺钉连接螺钉连接螺钉连接电缆

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电涌保护

服务


测量和控制技术的电涌保护

关于测量和控制技术电涌保护的学习模块。


PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT-IQ(智能电涌保护系统)的学习模块。