带安全功能和防爆保护的信号隔离变送器

带安全功能和防爆保护的信号隔离变送器

安全可靠

MACX Analog支持全面的防爆保护和功能安全,可确保应用的高安全性。

返回至 安全隔离放大器

类别

搜索范围 带安全功能和防爆保护的信号隔离变送器

显示该分类下的所有产品

MACX Analog信号隔离变送器可为安全、无干扰的模拟量和数字量信号处理提供全面解决方案。除了所有区域和材料类别的防爆保护外,MACX Analog还提供符合SIL IEC/EN 61508以及PL EN ISO 13849标准的功能安全。

优势

  • 获得国际防爆认证且功能安全符合SIL和PL标准,安全可靠
  • 安全的电气隔离,信号质量更高;较低的发热量,使用寿命更长
  • 单双通道标准产品的整体宽度仅为12.5 mm,显著节省空间
  • 模块化24 V电源桥接并支持整组模块故障指示功能或高达230 V AC/DC的宽域供电,供电灵活
  • 可插拔编码接线端子支持螺钉连接或直插式连接,易于维护
  • 使用紧凑坚固的终端板进行系统布线,实现快速的信号连接
  • 带安全功能和防爆保护的MACX Analog信号隔离变送器是COMPLETE line系统的重要组成部分

使用终端板,实现快速无误的信号连接

使用终端板,实现快速无误的信号连接

快速的信号连接

即插即用:使用预装的VARIOFACE系统布线,通过终端板将MACX Analog DIN导轨设备快速可靠地连接到自动化系统的输入和输出卡件上。终端板是非常紧凑的模块支架系统。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100