信号隔离变送器

信号隔离变送器

可靠的信号传输

我们的信号隔离变送器能可靠隔离、转换、滤波和放大模拟量信号,实现无干扰的信号传输。

返回至 测量和控制技术

类别

搜索范围 信号隔离变送器

显示该分类下的所有产品

从6 mm超薄型和功能安全型安全栅到防爆区域本安电路的信号隔离器,菲尼克斯电气的安全栅系列产品为模拟量信号调节领域提供全面的解决方案。

优势

  • 用于安全隔离、调节、滤波和放大模拟量信号的全套解决方案
  • 支持总线和网络连接的信号隔离变送器可将现场信号集成到工业网,同时确保安全的电气隔离
  • 超薄型隔离变送器,与市场上的同类隔离器产品相比,最多可节省65%的空间
  • 通过SIL认证,传输精确,操作可靠性高
  • 采用防爆区域本安电路用单通道和双通道安全栅,为所有防爆区域和气体提供防爆保护
  • 使用相应等级的安全栅,可按欧盟机械指令要求,将模拟量信号轻松整合到安全链之中

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/highly_compact_isolating_amplifier_with_plug-in_connection_technology_p-13-15-05/288d2ad1-9c4d-4ab4-931b-b44d54e0be5d