传感器/执行器布线

传感器/执行器布线

可靠的现场布线

在现场快速安全地连接传感器和执行器设备。菲尼克斯电气为无源现场布线提供一致解决方案。

返回至 产品

类别

  • 连接器
    连接器

    使用组装式连接器,灵活实现可靠的现场布线。

  • 预制线束
    预制线束

    使用预制线束可在现场轻松连接传感器和执行器。

  • 阀连接器和阀电缆
    阀连接器和阀电缆

    在恶劣条件下,菲尼克斯电气的阀连接器产品也能确保阀门的稳定运行。

  • 分线盒
    分线盒

    分线盒轻松实现现场清晰的信号集合和分配。

  • 分配器和适配器
    分配器和适配器

    使用菲尼克斯电气的各类分配器和适配器,布线设计更灵活。

搜索范围 传感器/执行器布线

显示该分类下的所有产品

无论是标准应用还是高要求行业和特殊应用中的布线,菲尼克斯电气可提供各种用于传感器与执行器布线的产品和解决方案,确保系统运行安全、稳定。这些紧凑型圆形连接器适用于各种传输介质,可轻松传输信号、数据和电力。我们可提供多种芯数和编码。除组装式连接器和预制电缆外,该系列产品还包括设备连接器和分配器。 

优势

  • 轻松安全:插拔式组件已100%通过电气测试
  • 从M8到M12,产品种类齐全,接线灵活
  • 即使在极端环境条件,Advanced Shielding Technology也可提供全面保护与可靠的屏蔽连接
  • 采用高位连接器,节省空间
  • 便捷:诊断快速轻松,显著提高设备可用性

高效减轻接线工作量

使用M12分线盒和分配器,快速实现清晰的现场布线  

轻松分配现场信号

采用可插拔传感器/执行器布线,无需在现场费力地进行单线连接,节省时间和成本。标准化接口,无需费力,轻松安装。

 

出色的多样性

出色的多样性  

我们提供不同芯数和编码的连接器

M8和M12连接器已经成为行业标杆产品。菲尼克斯电气的信号、数据和电力传输连接器产品应用广泛,类型丰富。凭借产品的诸多优势,菲尼克斯电气已成为连接技术的市场领跑者。

优势

  • 从安全快速的数据传输,到高位信号传输,再到创新型M12电源电缆,产品设计紧凑,功能多样
  • 从现场层到设备,所有接口均采用统一布线
  • 坚固耐用,选材精良,防护等级达到IP65/67,使用可靠

适用于单对以太网的M8布线解决方案

适用于单对以太网的M8布线解决方案  

适用于单对以太网的M8布线解决方案

以太网是本地数据网络(LAN)的主流通信协议。随着单对以太网 (SPE) 的出现,这种成熟协议现也向自动化底层发展。标准化单对数据电缆可以高达1 Gbps的速度轻松传输数据,功率高达60 W, 传输距离长达1000 m。 紧凑型M8连接器可提供针式和孔式型号,可轻松集成至常规传感器,也可用其实现悬空引线。因此,单对以太网构成了从传感器到云端的面向未来的网络基础。

满足特殊应用要求的布线产品

满足特殊应用要求的布线产品  

满足特殊应用要求的布线产品

针对高于传统工业环境规定的应用需求,菲尼克斯电气提供了一系列定制产品。

满足特殊要求的产品适用于:

  • 食品工业中的产品接触和喷洒区域
  • 施工机械等户外应用
  • 有特殊防火和抗振要求的轨道交通应用
  • 机械手和电缆拖链应用
  • 电力应用(空间敏感区域内也同样适用)

 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

传感器/执行器布线

服务


Advanced Shielding技术

用于预制连接器的创新型屏蔽方案。

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/entry_page/entry_page