智能联网使用不同协议的产品

智能联网使用不同协议的产品

智能联网

节省规划和安装时间:菲尼克斯电气提供全套现场总线产品系列,适用于各种应用。

返回至 工业通信技术

类别

  • AS-Interface
    AS-Interface

    AS-Interface支持快速、简单和无差错安装。

  • CANopen
    CANopen

    CANopen现场总线系统有助于实现可靠的数据传输。

  • CC-Link
    CC-Link

    用于快速CC-Link布线的无源组件,如连接器。

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    DeviceNet™适用范围十分广泛,包括小型网络。

  • EtherCAT
    EtherCAT

    EtherCAT能够实现过程数据快速传输。

  • EtherNet/IP™
    EtherNet/IP™

    EtherNet/IP™在办公和工业网络之间建立起了一致的数据通信。

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    用于模块化组态FOUNDATION Fieldbus应用的现场总线组件。

  • HART
    HART

    HART和WirelessHART组件可实现传感器与控制器之间的通信。

  • INTERBUS
    INTERBUS

    INTERBUS将所有过程外围设备连接到公共控制器上。

  • IO-Link
    IO-Link

    IO-Link技术确保控制器与现场之间可靠交换过程数据和维护数据。

  • Modbus
    Modbus

    多用途Modbus通信协议是公认为操作简便的解决方案。

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUS是一种全球领先的现场系统,专门用于设备和生产系统的自动化。

  • PROFINET
    先进的系统解决方案

    PROFINET是基于以太网的现场总线系统,确保现场层和控制层之间可靠的数据传输。

  • Sercos
    Sercos

    Sercos组件在自动化技术领域实现快速、同步的数据传输。

  • VARAN
    VARAN

    用于工业应用布线的VARAN无源元件。

搜索范围 智能联网使用不同协议的产品

显示该分类下的所有产品

应用中使用的电缆数量越来越多,导致维护和检修工作越来越复杂和费力。从现场层到控制层,不论何种型号的设备,使用交换机连接现场总线网络,可实现清晰的自动化布线。

优势

  • 串行数据传输,减少布线工作量
  • 系统自诊断功能,缩短故障和维护时间
  • 数字化数据传输,提高抗干扰能力
  • 基于开放标准,灵活选择系统组件
  • 面向未来,轻松扩展和改造

组件和系统

用于构建现场总线的组件和系统  

适合各种现场总线的组件和系统

菲尼克斯电气为各种现场总线提供种类全面的组件和系统。从标准插头和各种现场设备和设施组件到完整解决方案,应有尽有。

领先的技术

Tiger chip  

凭借Tiger Chip等创新,跻身技术前沿

早在二十世纪八十年代中期,菲尼克斯电气就成功开发出了较早的工业现场总线——INTERBUS总线。从此以后,菲尼克斯电气始终致力于工业通信系统的持续开发和改善。

我们为自己取得的成绩感到自豪。凭借用于INTERBUS和PROFINET的ASIC(专用集成电路),我们在市场中处于技术前沿。Tiger Chip等用于建造PROFINET的开发成果是我们对激情创新的证明。  

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息