电位分配模块

电位分配模块

多功能型

通用型电位分配模块,实现工作电压与控制电压的分配。

返回至 控制器系统布线

类别

搜索范围 电位分配模块

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供额定功率为250 V/30 A的电位分配模块,可实现工作电压分配和控制电压分配,是一种多功能解决方案。用户可根据需要选择螺钉连接或直插式连接方式。

优势

  • 多层电位,全面采集信号
  • 对大线径导线单独供电,清晰划分电位
  • 连续标识,清晰排列接线端子
  • 电位分配模块是COMPLETE line系统的一部分

带电源的电位分配模块

带电源的电位分配模块  

有效分配控制和工作电压

我们提供各类电位分配模块,用于分配控制和工作电压。通过不同的电位层和接线端子,可实现灵活布线。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

用于控制器的系统布线

服务