插拔式测试系统

插拔式测试系统

测试安全方便

FAME测试系统可简化电气开关设备的定期测试。

返回至 用于保护和控制工程的端子

类别

搜索范围 插拔式测试系统

显示该分类下的所有产品

FAME是创新型模块化测试系统,可执行网络保护技术中高电压开关设备的所有测量和测试任务。您现在可以轻松、安全、快速地进行人工测试。

优势

  • 对开关操作进行功能分组,方便省时
  • 回路自动短路功能,确保安全性
  • 定制的模块化设计和标准化附件的使用,成本效益高
  • 紧凑的插拔式测试插座和交错式测试插孔布局,节省空间
  • 标准化CLIPLINE complete系统附件支持面板安装或DIN导轨安装,灵活度高
  • 集成防触电保护,可保障操作人员的安全
  • 大面积标识和易于识别的开关状态,接线直观安全

适于各类任务的解决方案

越来越多的接口和开关设备必须定期进行测试。这不仅十分耗时,而且耗费成本。现在,FAME测试系统可在不增加时间和成本的情况下实现这种测试。它可将复杂的开关操作自动整合在一个测试模块中。因此,实现了很好的安全性和可用性。
 

插拔式测试系统比较
FAME有五种型号。客户可根据应用场合选择合适的解决方案。

  • FAME 1
    带工作插头的插拔式测试系统,其插拔式测试插座具有变压器短路功能。
  • FAME 2
    不带工作插头的插拔式测试系统,其测试插头具有变压器短路功能。
  • FAME 3 and FAME 3 SL
    不带工作插头的插拔式测试系统,其插拔式测试插座具有变压器短路功能。
  • FAME RACK
    不带工作插头的插拔式测试系统,其插拔式测试插座具有变压器短路功能。

插拔式测试插座的安全布线

FAME插拔式测试系统在控制柜门上的安全布线  

FAME插拔式测试系统在控制柜门上的安全布线

为便于控制和操作,保护性和控制性设备通常需要安装在柜门外侧。出于同样的考虑,在保护和控制工程应用环境中,一些设备和插拔式测试插座(如FAME)通常也安装在控制柜门上。

这同时也节省了柜内空间。使用菲尼克斯电气CGS电缆走线系统,组件布线更灵活、更轻松。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/my_phoenix_contact/entry_page/entry_page