连接器

连接器

应用广泛,品质卓越

信号、数据和电源连接器:为您提供卓越的多应用解决方案。

返回至 产品

类别

  • 固定式连接器
    固定式连接器

    节省空间的连接技术,适用于信号、数据和电力传输。

  • 光伏连接器
    光伏连接技术

    可轻松便捷地进行太阳能光伏面板和逆变器的现场接线。

  • 快速电源分配器
    快速电源分配器

    快速电源分配器采用便捷的直插式连接或QUICKON快速免剥线连接技术。

  • 模块化装置矩形连接器
    装置矩形连接器

    标准化外形和模块化设计:我们提供各种型号的矩形连接器。

  • 数据连接器
    数据连接器

    常用的标准化总线系统,用于工业环境中的高速数据传输。

  • 圆形连接器
    菲尼克斯电气的圆形连接器

    菲尼克斯电气提供不同连接技术的圆形连接器,适于工业应用领域。

搜索范围 连接器

显示该分类下的所有产品

从M5到M58圆形连接器、数据和光伏连接器,到模块化矩形连接器,菲尼克斯电气可为工业化和半工业化应用提供各种解决方案。

优势

  • 提供各种不同设计的模块化系统,适于不同的应用场合
  • 品质和专业水平突出,可靠性高
  • 创新的设备连接解决方案使用方便,具备必要的工业应用防护等级
  • 根据客户需求定制,灵活性高
  • 经验丰富的产品专家提供专业设计支持

圆形连接器

圆形连接器  

圆形连接器

菲尼克斯电气的圆形连接器有多种尺寸可选,可广泛应用于工业自动化领域。圆形连接器包括各种大小尺寸、直头或弯头、预制或现场组装类型。产品组合多样,可为信号、数据和电力传输提供合适的解决方案。

  • 创新型M12和M23混合连接器
  • 3到19芯 M5、M8、M12、M23和7/8''信号连接器
  • M8和M12数据连接器,传输速度可达10 Gbps
  • M12至M58电源连接器,额定电流可达150 A,额定电压可达630 V

 

数据连接器

数据连接器  

数据连接器

菲尼克斯电气的数据连接器适用于工业、计算机中心或基础设施应用中铜缆和光纤布线,实现安全快速的数据传输。提供适用于各种常用现场总线和网络的连接器、尾缆和附件。

  • 传输速度高达40 Gbps
  • 满足IP20、IP65/IP67和IP69K防护等级要求的解决方案
  • 创新型混合布线
  • 用于19''安装的配线架和接线板

 

重载矩形连接器

重载矩形连接器  

重载矩形连接器

矩形连接器适用于恶劣的环境,可靠保护接口,并确保电力、信号和数据安全传输。该连接器高度密封,具有卓越的防尘、防水、抗振、耐高机械应力等性能,最高防护等级可达IP69K。

  • 带EMC防护的金属导电外壳
  • 安装式和插拔式兼容的插头外壳和底座
  • 提供不同连接技术的固定芯数模块化插芯
  • 带EMC防护的导电面

 

模块化矩形连接器

模块化矩形连接器  

模块化矩形连接器

模块化装置矩形连接器结构紧凑,可用于设备、接线盒和控制柜。该系列连接器配备型号齐全的外壳、模块化插芯和用于压接插针的插芯,可提供灵活的连接方式,实现可靠的信号、数据和电力传输。

  • 插头外壳符合IP65/IP67/IP68/IP69K防护等级
  • 插芯套件,4到40芯
  • 用于混合应用场合的模块化插芯
  • 穿板式安装底座和悬空对插式外壳

 

电动汽车充电连接系统

全球通用的充电连接系统  

全球通用的充电连接系统

无论是通过交流电网充电还是快速直流充电,菲尼克斯电气均能提供全球适用的IEC/CCS 1型、IEC/CCS 2型和GB/T标准型充电连接系统。交直流充电枪和交流充电桩充电插座安全可靠,使用方便。

  • CCS 1型、CCS 2型和GB/T标准型直流充电枪
  • IEC 1型、IEC 2型和GB/T标准型交流充电枪
  • IEC 2型和GB/T标准型交流充电桩充电插座
  • 相应附件,如保护盖、空座和维修套件

 

光伏连接器

光伏连接器  

光伏连接器

菲尼克斯电气的光伏连接器应用广泛:
组装式交直流连接器、设备连接器以及光伏面板用连接技术、光伏建筑一体化(BIPV)和微逆变器可确保连接方案统一。

  • 防护等级达IP66/IP68的交直流连接器
  • 防护等级达IP65/IP66/IP68的交直流设备连接器
  • 穿板式和固定式连接器电流可达309 A,电压可达600 V(UL)
  • 用于BIPV和微逆变器的连接系统

 

快速电源分配器

快速电源分配器  

快速电源分配器

无论是简单的接线、电源分配还是设备连接,采用免工具直插式连接技术和QUICKON IDC免剥线速连技术,IPD和QPD快速电源分配器可为您节省大量接线时间。

  • 固定式和插拔式连接
  • 满足IP68/IP69K/IK07防护等级要求的解决方案
  • 适用电流最高可达40 A,适用电压最高可达690 V
  • 用于5 x 6 mm2电缆

 

19"插拔式板卡机架和孔式连接器

19插拔式板卡机架和孔式连接器  

19"插拔式板卡机架和孔式连接器

使用19''插拔式板卡机架和孔式连接器可安全便利地扩展控制柜系列产品的功能。采用螺钉连接和弹簧连接方式可方便连接部件,确保控制柜内各点稳固。

  • 19"插拔式板卡机架,采用螺钉连接方式,符合IEC 60603-1/DIN 41617和IEC 60603-2/EN 60603-2标准
  • 19"孔式连接器,带板后螺钉或弹簧连接,符合EN 60603-2/EN 60603-2标准

 

固定式连接器

固定式连接器  

固定式连接器

菲尼克斯电气固定式连接器可靠传输信号、数据和动力至PCB。这种紧凑型连接技术适于大多数过程行业和工业应用。

  • 适用线径在0.14 mm²到95 mm²之间的导线
  • 适用电流最高可达232 A,适用电压最高可达1000 V
  • 螺钉、弹簧或快速免剥线等连接方式可选
  • 针距2.5 mm到20 mm

 

插拔式连接器

插拔式连接器  

插拔式连接器

菲尼克斯电气插拔式连接器通用于几乎所有行业和市场的设备类型,导线连接和维护十分方便。

  • 适用线径在0.14 mm²到35 mm²之间的导线
  • 适用电流最高可达125 A,适用电压最高可达1000 V
  • 螺钉、弹簧、快速免剥线、穿刺或压接等连接方式可选
  • 利用锁扣系统或螺钉法兰锁紧

 

大电流穿墙端子

大电流穿墙端子  

大电流穿墙端子

大电流穿墙端子可穿过外壳面板安全可靠地传输大电流和高电压。多种连接技术可选,实现灵活的传输解决方案。

  • 适用线径在4 mm²到150 mm²之间的导线
  • 适用电流最高可达309 A,适用电压最高可达1000 V
  • 螺钉、弹簧、T-LOX或螺栓等连接方式可选
  • 适用厚度1到6 mm的安装面板

 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

竞争力及更多

体验我们的连接器和电子模块壳体。

更多信息

连接器和电子模块壳体产品导航

产品导航

连接器和电子模块壳体的紧凑视图一览。

更多信息
菲尼克斯电气新型连接器和电子模块壳体

新型连接器和电子模块壳体

欢迎了解菲尼克斯电气最新推出的多功能电子模块壳体以及适用于信号、数据和电力传输的连接器。

2019/2020年新品
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn/pxc/content_pages/!ut/p/z1/tZTBb4IwFMb_Go7Na4G2eHTEzbjoNOqUXkipgHVaEFGmf_3QJbssysHQS_uS3_ve18P3QMAShJEnncpSZ0Zu6zoQLPTsd7__5pLhB33FeELHvWEXM96fcPiE4AWCzXzDPytYPKLJzAbxWOy3H985XdzUH9T9_C7AHFicdFzB3GTFrv7cFASIXOkVBDihNJYkQYwSB7mex1GHUY5cWzoOkQnvqBX0ccOEIX5yQoO806p8j7UrT1uVn7vtyrfrnjzrftCUjTrJerPfiy4IlZky_i5hqcxlbeEqjiy8k9pYOC-y1VGVh79XWLOJTo-FLLPCwodjpGQZp1lxDnOZxldQRWG-PaZImytsYlWThzBHhCBsW9h2GSOORxBz4w5yFVEo4txBlEquWIc6NlV18MUj_7fVcQMe7IbpZR36o3C89P0R5Dtz1igYnKpqluz8yPt_LdBX0v0B1aLOow!!/?q=%E5%AF%B9%E6%8F%92%E5%BC%8F%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8&uri=pxc-search%3Awebsite&library=cnzh