固定式连接器和插拔式连接器

固定式连接器和插拔式连接器

出色的多样性

实现易于维护的PCB连接,可靠传输信号、数据和电力。

返回至 产品

类别

搜索范围 固定式连接器和插拔式连接器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气COMBICON系列产品,提供2到24位螺钉或弹簧等多种连接方式的固定式和插拔式连接器,为各类应用可靠传输信号、数据和电力。

优势

  • 螺钉和弹簧等多种连接技术可选,灵活性强
  • 多种针距和位数可选,应用范围广
  • 材质卓越,可靠性高
  • 经验丰富的产品专家提供专业的设计导入支持
  • 根据客户要求,定制个性化解决方案

固定式连接器

固定式连接器  

固定式连接器

菲尼克斯电气固定式连接器可靠传输信号、数据和动力至PCB。这种紧凑型连接技术适于大多数过程行业和工业应用。

  • 适用于线径0.14到95 mm2的导线
  • 额定电流最高可达232 A,额定电压最高可达1000 V
  • 螺钉、弹簧或快速免剥线等连接方式可选
  • 针距2.5至20 mm可选

插拔式连接器

插拔式连接器  

插拔式连接器

菲尼克斯电气插拔式连接器通用于几乎所有行业和市场的设备类型,导线连接和维护十分方便。

  • 适用于线径0.14到35 mm2的导线
  • 额定电流最高可达125 A,额定电压最高可达1000 V
  • 螺钉、弹簧、快速免剥线、穿刺或压接等连接方式可选
  • 利用锁扣系统或螺钉法兰锁紧

板对板连接器

板对板连接器  

板对板连接器

菲尼克斯电气FINEPITCH板对板连接器首次为信号和数据传输提供了屏蔽和非屏蔽两套解决方案。这两套方案在0.8和1.27 mm两个针距上实现了不同位数、方向、设计和堆叠高度的个性化PCB安装。

大电流穿墙端子

大电流穿墙端子  

大电流穿墙端子

大电流穿墙端子可穿过外壳面板安全可靠地传输大电流和高电压。多种连接技术可选,实现灵活的传输解决方案。

  • 适用于线径4至150 mm2的导线
  • 额定电流最高可达309 A,额定电压最高可达1000 V
  • 螺钉、弹簧、T-LOX或螺栓等连接方式可选
  • 适用厚度1至6 mm的安装面板

可配置固定式连接器

可配置固定式连接器  

可配置固定式连接器

SPT系列可配置模块化固定式连接器适用于工业电子设备,可提供高达1500 V的介电强度。通过产品选型软件仅需几步即可引导用户完成接线端子选型。该软件提供多种色彩选择,如有需要,还可组合不同接线容量的组件,并能随时访问个人配置数据。

定制化PCB连接方案

插拔式连接器  

定制化PCB连接方案

您是否需要定制一套连接方案?无论批量生产还是新品开发,菲尼克斯电气均可按照您的要求提供定制化方案。

  • 黑色、浅灰、灰色和蓝色等多种颜色可选
  • 定制标识
  • 防插错编码,增强安全性
  • 按要求定制个性化解决方案

更多信息
认证

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

连接器

服务


竞争力及更多

体验我们的连接器和电子模块壳体。


固定式连接器和PCB连接器

创新型连接解决方案

连接器和电子模块壳体产品导航

产品导航

连接器和电子模块壳体的紧凑视图一览。

更多信息
菲尼克斯电气新推出的连接器和电子模块壳体

连接器和电子模块壳体新品

欢迎了解菲尼克斯电气最新推出的多功能电子模块壳体以及适用于信号、数据和电力传输的连接器。

2020/2021年新品
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?ivk_sa=1024320u