PCB连接器

操作便捷

操作便捷

可灵活选择不同的连接方式,连接更轻松更方便。

返回至 固定式连接器和插拔式连接器

类别

搜索范围 PCB连接器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的PCB连接器提供创新型连接技术。针距2.5到15 mm,最高电流可达125 A,是适用于各类设备的解决方案。

优势

  • 可灵活选择不同的导线连接技术
  • 触点几何表面设计更合理,使用寿命更长
  • 创新锁紧方式,连接更牢靠
  • 采用编码系统,避免错接

更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

固定式连接器和插拔式连接器

服务


插拔式连接器,针距7.62 mm

实现个性化电位分配。


直插式紧凑型双排连接器

采用直插式弹簧连接的连接器。


SDC免焊接PCB连接器

SDC免焊接PCB连接器外形紧凑、使用方便、性价比高。