马达端子

轻松实现马达接线

轻松实现马达接线

节省马达接线的空间和成本。

返回至 螺钉连接

类别

搜索范围 马达端子

显示该分类下的所有产品

采用四层接线端子连接额定线径为6 mm²的导线,轻松连接马达。每层提供桥接井,简化接线端子的电位分配。

优势

  • 节省空间,一片端子三层连接
  • 可选桥接功能,在每个接线层轻松实现相桥接
  • 提供大面积标识区域,标识清晰可见

节省时间和空间的电机布线

节省空间的三相电机布线  

节省空间的三相电机布线

通过DLK …和VIOK …系列电机接线端子可6.2 mm的宽度上连接线径达6 mm²的导线,实现三相电机布线,节省空间。可通过可选的桥接件,可在各层之间轻松实现相间桥接,缩短布线时间。

单相电机接线端子

节省空间的单相电机布线  

节省空间的单相电机布线

通过UTI建筑安装端子,可在宽度仅为5.2 mm的单相电机上布线,节省空间。可通过可选的桥接件,可在各层之间轻松实现相间桥接,缩短布线时间。
每个端子的分断点均提供测试接口,可接直径2.3 mm的测试插头。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100