移动式打印和标识系统

移动式打印和标识系统

随时随地打印标识

使用移动式打印系统可在任何有需要的地方打印标识。

返回至 标识和标记

类别

搜索范围 移动式打印和标识系统

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的移动式打印系统让您的作业流程更灵活。在办公位和应用现场均可轻松打印所需标识。

优势

  • 触摸屏和全内置标识软件,数据输入更轻松
  • 配备能量管理系统和易于更换的可充电高性能电池
  • 可打印各种不同材料的工业标识,应用更广泛

随时随地打印标识

移动式打印系统  

移动式打印系统

您希望在应用现场直接灵活方便地打印吗?菲尼克斯电气的移动式打印系统使这一切成为可能。THERMOMARK PRIME内置标识软件、配备独立电源和操作直观的用户界面,非常适合移动应用。通过智能设备控制移动式THERMOMARK GO标识打印机,可在工业环境中灵活创建标识。THERMOMARK GO K手持式设备配有创新键盘,可连接专业的PROJECT complete标识软件。这些设备外形设计紧凑,附件丰富实用,适用于各类应用场景。

移动式THERMOMARK PRIME热转印打印机

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME内置全套标识软件,采用独立耐用的电源,打印技术成熟可靠,是值得信赖的便携式标识打印平台。 触摸屏、胶囊色带以及可更换电池设计,简化打印机操作,可在现场直接按需打印。

  • 内置标识软件,数据输入更轻松
  • 高性能电池包,打印时间长达7小时
  • 10秒内轻松更换材料和色带
  • 可用各种材料创建600多种标识,适用范围更广
  • 自动色带、模板和材料识别功能,防止打印错误

THERMOMARK GO移动式标识打印机支持通过智能设备操作

THERMOMARK GO移动式标识打印机支持通过智能设备操作  

THERMOMARK GO移动式标识打印机支持通过智能设备操作

按需轻松创建标识:通过智能设备控制移动式标识打印机,灵活创建工业标识。

  • 现场创建标识:通过智能手机或平板电脑控制标识打印机
  • 现代化接口:通过蓝牙或NFC连接智能设备
  • 直观的标识配置:MARKING系统App可引导用户完成标识打印过程
  • 轻松制作标识:自动识别材料,防止出现打印错误

THERMOMARK GO K手持式打印机

THERMOMARK GO K  

THERMOMARK GO K

THERMOMARK GO K手持式打印机特别适合在现场快速打印标识。该打印机坚固耐用、使用便捷且支持多种功能。热转印打印机可使用连续材料打印线缆标识、设备标识、端子标识和设备标识。

  • 可打印热缩套管、标签和无胶材料
  • 智能键盘集成标识、条形码和序列号
  • 自动材料识别功能,优化打印设置
  • 连接PROJECT complete规划和标识软件,标识数据更换更轻松
  • 材料和色带置于同一盒体,材料更换更快捷

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

下载