高密度矩阵配线块和电位分配器

高密度矩阵配线块和电位分配器

紧凑、简便、直观的接线

使用创新的颜色编码系统,确保可靠信号接线,节省空间高达20%。

返回至 直插式连接

类别

搜索范围 高密度矩阵配线块和电位分配器

显示该分类下的所有产品

紧凑型PTRV高密度矩阵配线块可在自动化应用中实现清晰的信号配线。通过颜色编码分层,大量接线工作变得更简单。支持正面接线,防止接线错误。

优势

  • 采用紧凑型设计,提高信号密度,节约空间高达20%
  • 导线和接线点颜色可灵活配置,安装直观安全
  • 接线点之间配有2.3 mm测试口,方便测试
  • 宽标识区域,便于矩阵识别
  • 提供无助拔按钮型号
  • 统一CLIPLINE complete系统附件,降低物流成本

快捷配置定制化高密度矩阵配线块

快捷配置定制化高密度矩阵配线块  

快捷配置定制化高密度矩阵配线块

高密度矩阵配线块的在线选型软件可快速配置个性化产品。首先,根据应用选择合适的接线位位数。
选定后,在11种颜色中选择各配线元件的颜色,为高密度矩阵配线块进行颜色编码。从而实现个性化颜色编码。这种颜色编码便于全面掌握整个高密度矩阵配线块的信息。
用户将在每次配置结束时接收到一个特殊编码,使用该编码无需进行配置即可随时查看和再次订购高密度矩阵配线块。 只需点击鼠标即可快速获得成品。

预制高密度矩阵配线块

预制高密度矩阵配线块  

根据颜色编码的预制高密度矩阵配线块

提供按DIN VDE 0815等标准化颜色编码预制的高密度矩阵配线块。

电位分配器

设计紧凑,轻松实现电位分配和馈入  

设计紧凑,轻松实现电位分配和馈入

采用PTRVB ...-PV接线端子,最多可实现32个接线位的电位分配,还可通过插拔式桥接件扩展为电位分配端子。
PTRVB …-FI
电位分配器支持6 mm²,37 A馈入。提供蓝色和红色两种型号,实现清晰的电位分配。

即用型直插式PTFIX配电块:只需拆包并连接即可完成安装!

使用即连即用型直插式配电块,轻松分配电位  

使用即连即用型直插式配电块,轻松分配电位

即连即用型模块无需手动桥接,可快速安装,节省80%时间。配电块具有11种不同颜色以及6、12和18个接线点,轻松实现安全直观的安装。

更多关于直插式配电块的详情,请浏览接线端子中的直插式连接部分

高密度矩阵接线单元

模块化高密度矩阵接线单元,可提高信号密度  

模块化高密度矩阵接线单元,可提高信号密度

PTMC高密度矩阵接线单元设计紧凑,可在自动化应用中提高信号密度。模块化的结构、精确的位数以及不同颜色的矩阵元件,确保排列清晰,接线无差错。提供11种颜色个性化元件。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100