标识和标记

标识和标记

轻松超出想象

MARKING系统提供专业的工业标识整体解决方案,可简化标识打印流程。

返回至 产品

类别

  • 车间标识
    车间标识

    车间标识确保安全和方位识别

  • 打印和标识系统
    打印和标识系统

    打印系统功能全面:可用于少量和大批量打印,并且可使用各种材料和格式。

  • 端子标识
    端子标识

    提供各种清晰、精准的端子标识,满足各种不同的需求。

  • 规划和标识软件
    规划和标识软件

    规划和标识软件是标识和标记系统的核心部分。可兼容各种打印系统。

搜索范围 标识和标记

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的工业标识解决方案可大大简便日常工作。该产品系列种类齐全,包括专业的规划和标识软件,以及适于各种应用场合的创新型打印系统和标识材料,可提供从规划到标识的直观便捷的解决方案。

优势

  • 直观的触摸屏操作界面,打印系统使用简单
  • 材料自动识别功能可防止打印错误,轻松实现工业化打印
  • 几秒内即可完成打印,可直接在现场打印标识并投入使用
  • 安装快速并可顺利集成到基础设施中,简化打印流程
  • 可将CAE程序数据导出至规划和标识软件,且可直接在打印机上输入标识数据,使用方便

定制标识

菲尼克斯电气的MARKING系统可实现定制标识  

使用MARKING系统,快速轻松地实现个性化标记

MARKING系统是可快速、轻松标识端子、线缆和设备的智能解决方案。软件、硬件和材料在系统中实现完美匹配。

一种软件,适用于打印所有系统

使用功能强大的PROJECT complete规划和标识软件,DIN导轨规划和标识更为简单直观。通过软件中适于各种常用CAE程序的界面,可直接导入电子模块规划软件中的数据。该软件还支持自动更正功能,可添加DIN导轨所需的附件。只需点击鼠标即可将零部件清单上传到网上并直接下单。

可满足各种要求的打印系统

菲尼克斯电气提供可满足您标识需求的各种理想打印系统。BLUEMARK ID打印机采用创新型UV LED技术,可高速打印耐用标识。TOPMARK NEO打印机能打印激光雕刻标识,可满足高标准要求。热转印打印机种类齐全,可高效打印适于各种应用场合的卷式、卡式和板式标识。

适于各种应用的理想标识材料

MARKING SYSTEM产品系列提供多种标识材料,适合各种应用场合。型号多样的端子、线缆、设备和系统标识材料适合各种安装现场,可满足各种要求。这些标识材料耐用性高,适用于极端环境,已通过多个实验室的测试,并满足所有国际规范和标准的要求。Marking App可提供清晰直观的指导,便于找到理想的标识材料。

立即可用的标识

菲尼克斯电气的标准标识和预打印标识  

品种齐全的MARKING系统

需要适于各种应用的标准标识或预打印标识吗?

我们为您提供品种齐全的标识,例如带连续编号的端子标识和黏贴在设备上的警示标识。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

下载