菲尼克斯电气提供适于铜缆和光缆安装的各种材料。
菲尼克斯电气提供全套网络布线安装用的组件和工具。
以太网配线架可轻松连接现场设备和控制柜。配线架接线区带盖板,支持IDC快速免剥线连接、直插式连接或螺钉连接,可简化现场布线。无需工具即可轻松连接屏蔽电缆;此外,固线夹可确保线缆连接更牢靠。使用配线架可节省大量安装时间。
菲尼克斯电气还提供带电涌保护和屏蔽电流监测功能的配线架。
PoE供电器仅需一根电缆即可为摄像机等远程以太网供电设备提供数据和电力。菲尼克斯电气提供多种性能等级的紧凑型PoE供电器,最大供电功率可达60 W。
除了RJ45接口,PoE供电器还支持其他连接技术,便于实现现场电缆连接和电涌保护。从而,保护连接的终端设备并提高系统可用性。
故障安全性能对于网络十分重要。用于并行网络冗余的PRP冗余模块可在发生故障时实现零时间切换(零时间自愈),确保网络的高可用性。
优势一览: