通用型工业继电器系统

通用型工业继电器系统

操作简便

RIFLINE complete系统适用于各类标准继电器应用。

返回至 电磁式和固态继电器

类别

搜索范围 通用型工业继电器系统

显示该分类下的所有产品

无论是信号隔离,倍增或放大,菲尼克斯电气均可提供从耦合继电器、时间继电器到小型电源接触器备件等各种产品。继电器系统采用通用的插拔式设计,操作快速、简便、无差错。

优势

  • 先进的接线和电位分配方式,操作便捷
  • 使用插拔式特殊功能模块,轻松扩展为时间继电器
  • 全套产品适用于所有标准继电器场合
  • 设备可用性高,确保系统可靠运行
  • 提供整套模块或可组合的模块化系统
  • 通用工业继电器系统是COMPLETE line系统的一部分

操作简便

轻松操作继电器系统

轻松接线(左)、轻松分配电位(中)、易于扩展(右)

易于操作的优势体现于以下几点:

  • 轻松接线
    得益于直插式连接技术。无需工具即可快速接线。
  • 轻松分配电位
    CLIPLINE complete系统附件包括插拔式桥接件,轻松实现电位分配。
  • 易于扩展
    可插拔多功能时间继电器模块。可以在0.5秒到100分钟的时间范围内选择三种时间功能。

RIFLINE complete的接线和扩展

了解RIFLINE complete工业继电器系统的更多信息。

我们将为您展示如何轻松连接和扩展继电器模块。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100