HMI

HMIs

支持多种操作模式

HMI设备可作为系统执行各种操作和监视任务的接口。

返回至 HMI和工控机

类别

搜索范围 HMIs

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供系统或设备的定制操作方案。高性价比的自动化意味着有效的控制和监视。菲尼克斯电气提供不同特性的HMI设备:现场直接控制、控制中心集中控制、高性能或多功能。

优势

  • 各型号和性能等级的HMI使用同一版本的软件,可轻松扩展
  • 预组态硬件和预安装软件,操作简便
  • 预装驱动程序,可实现灵活的控制器连接
  • 采用服务器端-客户端结构和web连接,可实现高效多用户操作
  • 铝制前面板,坚固耐用
  • 可为定制化解决方案提供各种服务
  • HMI是COMPLETE line系统的一部分

HMI解决方案选型三步骤

无论在中央控制室、生产区域还是机器上操作,高效自动化的前提是良好的可视化。可视化需求决定了HMI设备的选择。遵循以下三个步骤,即可找到最佳解决方案:

HMI选型过程  

HMI选型三步骤

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100