光纤安装技术

光纤安装技术

一站式供货

菲尼克斯电气提供光纤安装技术和全套光纤传输产品,适用于户内户外所有应用领域。

返回至 安装技术

类别

搜索范围 光纤安装技术

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的光纤技术配件包括连接器、电缆、工具和测量设备。用户可自行组装连接器,灵活便捷。

优势

  • 采用光纤快速连接插头,轻松完成现场组装
  • 工具箱含全套光纤安装工具和连接器,安装更方便
  • 产品种类齐全,提供各种按米供货或预装的电缆

工具箱——现场轻松连接

现场装配过程中,所有工具和连接器都可随时取用,十分便捷。PSM-HCS-KONFTOOL工具箱中包含全套工具,方便用户完成各种安装任务:

  • 电缆制备
  • 剥线
  • 光纤端面处理
  • 组装连接器

由于无需光纤熔接、压接和抛光,现场组装式连接器大大节省了组装成本。

光缆和插头

按米供货或预制的光缆  

按米供货或预制的光缆

全套传输系统不仅包括光纤产品,还包括各种型号的光缆。用户可根据实际的传输距离,选用塑料光纤、HCS(硬包层石英)光纤或玻纤技术。菲尼克斯电气专门开发了各类光缆,满足不同各种应用和环境条件:

  • 预制光缆,可自由选配插头组合
  • 按米供货的光缆
  • 预制尾缆,可将光纤设备快速集成到现有光网中

我们提供长度为一米、两米和五米的尾缆,作为单模和多模玻纤选配产品。

插头

用户可在现场轻松装配PSM-SET系列插头,用于HCS和塑料光纤。用户可根据需要,选择FSMA、B-FOC(®)、SCRJ和SC双工插头。

组装GOF玻璃光缆

组装GOF玻璃光缆  

组装GOF玻璃光缆

制备光缆和光纤。切割光纤。抛光并粘合光纤端面。通过机械熔接,将光缆线束与光纤端面连接到连接器中。

  • 适用于多模、单模PC和APC 8
  • 适用于LC和SC连接器
  • 用于光缆和芯线组装

组装PCF塑料护套光缆

PCF光缆组装工具箱  

PCF光缆组装工具箱

通过成熟的光纤安装技术,轻松组装PCF光缆。使用专利的光纤切割工具,省去了耗时的熔接、压接和抛光步骤。

  • 光缆应用更灵活
  • 现场维修更迅速
  • 可用于SC、SC-RJ、B-FOC (ST)和F-SMA

组装POF塑料光缆

POF光缆组装工具箱  

POF光缆组装工具箱

创新的多功能工具大大方便了聚合物光纤的切割和剥线。内置精密刀片,整齐切割光纤,光纤端面无需抛光。

  • 防护等级为IP20和IP65/IP67的连接器可复用
  • 适于PROFINET应用
  • 可用于SC-RJ和SC双工

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务