延长器和中继器

延长器和中继器

高性能现场总线网络

返回至 现场总线通信

类别

搜索范围 延长器和中继器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的延长器可扩展网络传输范围,使其超过相应现场总线的标准规定。中继器支持可扩展传输范围和设备数量的分段功能。延长器和中继器可用于扩展现场总线网络并提高其性能。

优势

  • 扩大网络传输范围并支持网络分段,性能更优
  • 使用任何双芯线缆均可扩展延长器的传输范围
  • 使用中继器处理信号实现网络扩展

用于实现20 km铜缆传输范围的PROFIBUS延长器

带标识的PROFIBUS延长器  

PROFIBUS延长器

通过PROFIBUS延长器,使用原有铜缆即可远程访问PROFIBUS设备。从而,不使用特殊电缆即可在远达1.5 km的距离内实现高达1.5 Mbps的数据传输率。

每台设备配有两个DSL端口,可直接设置冗余的点到点或线形结构。

此外,通过DIN导轨连接器还可混合使用铜缆和光缆。

设备由USB电缆供电,组态无需外接24 V电源。

可扩展RS-232、RS-422和RS-485网络的串口延长器

应用于SHDSL调制解调器  

串口延长器

通过工业串行延长器,RS-232、RS-422和RS-485串口可实现超过串口标准规定的传输距离。这样,无需使用特殊电缆。任何双芯电缆均可使用。

从而,2芯和4芯电缆可实现点到点、线形和星形结构。

使用室内电缆即可组建经济高效的网络。已停用的电话线和现场总线电缆尤为适合。

现场总线中继器,通过分段扩展

现场总线中继器  

现场总线中继器

通过菲尼克斯电气的中继器可远距离扩展网络,无需考虑数据速率。通过中继器连接网段,还可以扩展更多的设备, 从而,扩展网络覆盖范围,避免数据传输干扰,并根据需要扩展和分配通道。模块化设计理念可灵活组合铜缆和光纤通道。

  • 位重定时与信号处理相结合,中继器可实现任何深度的级联
  • 位数过采样技术确保报文传输不受干扰
  • 启动限定器探测可在未造成任何影响的情况下检测出受损PROFIBUS报文,并将其从网络中滤除

用于PROFIBUS和RS-485网络的有源终端

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

带PSI-TERMINATOR-PB-TBUS的有源终端

使用PSI-TERMINATOR-PB-TBUS可轻松实现对PROFIBUS和RS-485网络的分段。

优势如下:

  • 通过永久性的有源终端实现无干扰的总线通信, 总线用户(subscriber)可进行热插拔
  • 固定的网络编程接口
  • 冗余电源
  • 配合其他设备使用时,通过DIN导轨连接器供电

有源编程和诊断设备可通过D-SUB连接器供电, 该设备适合作为总线系统的既定服务终端。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务