测量和控制技术

用于受控过程

高信号质量

菲尼克斯电气的测量和控制产品可确保高质量的信号和闭环控制电路。

返回至 产品

类别

搜索范围 测量和控制技术

显示该分类下的所有产品

隔离、转换和滤波信号并监控过程:我们的测量和控制组件可实现从传感器层到控制层的无干扰信号传输。

优势

  • 采用多功能信号隔离变送器和2线制现场设备,实现模拟量信号的无干扰传输和现场温度测量
  • 多功能数显表可显示、监测和控制模拟量和温度信号
  • 通过软硬件形式提供模块化控制技术,适于简单或复杂的过程应用
  • 监测产品可时刻监测能源数据和过程参数
  • 3000多种电流互感器和电流变送器,可转换所有波形的电流
  • 强大的防雷器响应迅速,为敏感信号接口提供有效的防电涌保护

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100