铜缆安装技术

铜缆安装技术

快速安装

选用合适的附件,可减少安装时间并延长应用的使用寿命

返回至 安装技术

类别

搜索范围 铜缆安装技术

显示该分类下的所有产品

从快速连接工具、各种电缆类型,到RS-485接头分配器——为所有应用准备合适的附件。

优势

  • RS485-T型分线器,用于分支支路的连接,DIN导轨安装,接线清晰整齐
  • 采用快速剥线工具,可快速组装PROFIBUS电缆
  • 采用DIN导轨连接器,轻松进行设备之间的交叉接线

接头分配器

RS-485接头分配器  

RS-485接头分配器

可导轨安装的PSM-PTK接头分配器确保接线清晰整洁,用于分支支路的连接。

此外,RS-485接头分配器还可用于创建星形连接。

轻松组装PROFIBUS电缆

使用快速剥线工具组装电缆  

使用快速剥线工具组装电缆

花费少且省力:PSM-STRIP-FC/PROFIB快速剥线工具可以用来组装PROFIBUS电缆。一个工具完成两种任务:

  1. 剥线并将电缆压入插头
  2. 合上外壳盖——完成!

无源RJ45接线端子

支持多种连接方式的RJ45接线端子  

支持多种连接方式的RJ45接线端子

不希望在现场组装RJ45插头?微型配线架为您提供使用方便的解决方案。

根据版本不同,只需将交叉控制柜现场接线连接到采用螺钉、回拉式弹簧或快速免剥线连接的端子即可。再使用预先组装的RJ45接插电缆即可完成终端设备的连接。

网络隔离器

FL ISOLATOR以太网隔离器  

以太网隔离器

在工业环境中,电位差始终是引起数据传输干扰的一个问题。FL ISOLATOR用于铜导线以太网的电气隔离。

您可以利用功率高达4kV的优质隔离设备,保护以太网设备和接口,从而显著提高抗干扰能力。

FL ISOLATOR也可选用M12连接技术或壁挂式壳体。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务