圆形连接器

菲尼克斯电气的圆形连接器

全套产品系列

菲尼克斯电气提供型号齐全的圆形连接器,满足不同需求。

返回至 连接器

类别

  • 数据连接器
    M8和M12数据连接器

    为实现快速可靠的数据通信,我们提供尺寸为M8和M12的圆形屏蔽连接器,适用于各种常用的现场总线和网络。

  • 信号连接器
    菲尼克斯电气信号连接器

    菲尼克斯电气提供从M5到M23的各种信号传输连接器。

搜索范围 圆形连接器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供各种型号,包括直头或弯头、预制或现场安装的圆形连接器,适于各种工业领域。

优势

  • 提供从M5到M58等不同型号的圆形连接器,满足各种需求
  • 采用金属屏蔽外壳,可靠地传输信号、数据和电力
  • 为所有标准防护等级的工业设备提供创新型连接方案,节省时间
  • 根据客户需求定制,灵活性高

混合型连接器

混合型连接器  

混合型连接器

节省设备布线时间和空间。菲尼克斯电气的混合型连接器集信号、数据和电力传输功能于一身。

  • 额定电流高达70A
  • 额定电压高达850 V DC和630 V AC
  • CAT5接口用于数据传输

 

信号连接器

信号连接器  

信号连接器

菲尼克斯电气提供从M5到M23等各种型号的信号传输连接器。可根据具体的用户需求定制3到19芯的不同型号,可选IDC、螺钉、弹簧、Piercecon®、焊接、压接或焊入等接线方式。

  • 额定电流高达70 A
  • 额定电压高达250 V
  • 可选配屏蔽连接件

数据连接器

数据连接器  

数据连接器

数据连接器可实现快速可靠的数据通信,适于工业和基础设施领域,我们提供尺寸为M8和M12的圆形屏蔽连接器,适用于所有常用的现场总线和网络。

  • 传输速率高达10 Gbps
  • 适合各种常用网络和现场总线系统的编码方式
  • 组件符合CAT6A要求
  • 360°屏蔽连接器

电源连接器

电源连接器  

电源连接器

菲尼克斯电气提供从紧凑型M12连接器到用于大功率传输的M58连接器等种类齐全的电源连接器。

  • 额定功率高达150 A/630 V
  • 接线容量高达50 mm²
  • 适用于交直流应用,无错插风险

定制型号

定制型号  

定制型号

您需要满足特定需求的个性化解决方案吗?我们可对标准产品快速作出灵活的个性化调整。服务中心可按要求打造定制解决方案。

  • 个性化产品打印和标识
  • 各种型号、长度和组装方式的塑封连接器和李兹线
  • 个性化包装:纸箱、吸塑、卷式或托盘包装

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


M17-M40 PRO

跨制造商兼容连接器


产品种类齐全

M5至M58圆形连接器。


组装式连接器

M12连接器,集各种连接技术于一身