用于电动汽车和多功能车辆的车辆插座

用于电动汽车的车辆插座

最佳充电接口

适用于电动汽车行业的高性能车辆插座。

返回至 充电枪和供电插座

类别

搜索范围 用于电动汽车的车辆插座

显示该分类下的所有产品

使用CCS通用型车辆插座,交直流充电口共用一块前面板,因此适用于所有类型的充电站。 CCS车辆插座适配交直流充电枪,是各类电动汽车的最佳充电接口。除了CCS车辆插座,我们还可提供符合中国GB/T标准的直流车辆插座。

优势

  • 传感器反馈快速,所有端子均可迅速精确地感应温度
  • 端子表面镀银,确保功率传输有效性及长期工作稳定性
  • 统一的安装尺寸、螺钉连接点和外形尺寸(CCS车辆插座)
  • 带用于交流和直流端子的保护盖(CCS车辆插座)
  • 基于IATF 16949自动化标准和ISO 9001标准进行开发和生产
  • 根据汽车标准LV124、LV214、LV215-2、GB/T进行规定测试

重要提示

请注意无法在线订购车辆插座。PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH专注于车辆插座的开发、生产和销售。如有任何疑问,请与我们取得联系,详细联系方式见右上角。

适用于北美市场的CCS通用型车辆插座

CCS 1型车辆插座  

用于组合式交直流充电的CCS 1型车辆插座,适于北美市场

该车辆插座适用于符合北美CCS 1型标准的电动汽车交直流充电,电子锁在车辆充电过程中锁定充电枪。

适用于欧洲市场的CCS通用型车辆插座

CCS 2型车辆插座  

用于组合式交直流充电的CCS 2型车辆插座,适于欧洲市场

该车辆插座适用于符合欧洲CCS 2型标准的电动汽车交直流充电。电子锁在车辆充电过程中锁定充电枪。

适于中国市场的通用型直流车辆插座

GB/T车辆插座  

用于直流充电的GB/T车辆插座,适于中国市场

该车辆插座适于符合GB/T国标的电动汽车直流充电。

统一尺寸

CCS车辆插座的外形尺寸相同。从而,电动汽车制造商可为所有型号的汽车预留同样尺寸的车辆插座安装空间。适用于北美市场的车辆插座(CSS 1型)同样适用于欧洲市场(CCS 2型)。

高精度温度测量

PT1000温度传感器的特性曲线  

PT1000温度传感器的特性曲线

此外,为确保充电过程安全,还需监控电源端子的温度。如果系统过热,如外部温度过高或过载,PT1000电阻式传感器可发现这种现象。过热时,充电控制器会切断充电过程,或降低充电功率。

充电过程中安全锁定

CCS车辆插座中的电子锁  

CCS车辆插座中的电子锁

依据标准,CCS车辆插座配备电子锁。充电时将充电枪锁到一侧,或直接锁到前面板的锁扣上。电子锁锁栓可承受高拔出力。从而防止充电过程中充电枪被拔出。

询价

您是否对我们的通用型车辆插座感兴趣并希望获取一份全面的报价单呢?请使用我们的表格:

定制车辆插座

定制化车辆插座  

为汽车制造商定制车辆插座

我们可根据您的需求为各类量产汽车开发车辆插座。可在车辆插座中集成LED显示灯、照明灯、操作元件和电子锁,实现多种功能。由于使用智能冷却方案和高精度温度测量系统,我们可选用较小线径的导线,有效降低充电系统成本。

问询定制化车辆插座

作为一名汽车制造商,您是否需要为您即将量产的汽车定制车辆插座?如需了解更多信息,请与我们联系。我们将尽快联系您,以便了解更多具体需求。

PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH

+49 5235/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg

服务

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/DC_charging_cables_for_fast_charging_stations_P-29-03-01/528f4283-28d9-4efc-ae2f-ffc8b0307be2