Axioline F,模块化I/O系统

Axioline F

快速、牢固、简便

即便在恶劣条件下也能快速采集数据,操作方便。

返回至 用于控制柜的I/O系统(IP20)

类别

搜索范围 Axioline F,模块化I/O系统

显示该分类下的所有产品

Axioline F是适用于控制柜的模块化I/O系统。Axioline F支持所有以太网通信协议,型号多样,灵活度高。

优势

  • 快速同步信号采集,提高设备输出
  • 坚固的机械设计以及出色的抗冲击和抗振性能,可耐受极端环境,提高系统可用性
  • 快速布线、操作简便,缩短安装时间
  • 提供各种I/O模块,支持不同的站点结构,灵活性更高
  • Axioline F I/O系统是COMPLETE line系统的一部分

Axioline F:控制柜内“专家”

Axioline F I/O系统及其优势
1通过PLCnext Control或总线耦合器实现优化连接
2轻松适配Axioline Smart Element
3坚固的机械结构,出色的抗冲击和抗振性能,有效提高系统可靠性
4免工具安装,站点安装简单快速
5插拔式I/O连接,适用于所有标准Axioline F模块
6标准本安I/O模块,可直接组合
7统一采用直插式连接技术
8触点采用彩色编码,即使在多导线连接场合也可快速直观布线

从组件到整个系统

Axioline F模块化I/O系统可满足各种需求。无论使用菲尼克斯电气控制器还是使用总线耦合器运行通用网络,Axioline F都可快速同步采集信号,提高设备输出。

通过PROFIsafe或SafetyBridge技术实现安全应用。此外,我们还提供功能齐全的各种I/O模块。

Axiocontrol控制器、总线耦合器、安全I/O和功能齐全的I/O模块

Axiocontrol控制器、总线耦合器、安全I/O和功能齐全的I/O模块

Axioline Smart Element可与Axioline F配合使用

Axioline F I/O系统中的Axioline Smart Element  

Axioline F I/O系统兼容Axioline Smart Element

在Axioline F站点内,可自由组合Axioline F底板,包括Axioline Smart Element和Axioline F模块。因此,可以使用Axioline Smart Element模块在现有的Axioline F总线耦合器或Axiocontrol控制器。

产品种类齐全,包括80多个组件,可满足各种应用需求。除Axioline Smart Element和Axioline F底板外,还包括所有Axioline F模块、Axioline F总线耦合器和Axiocontrol控制器。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


Axioline F I/O系统

Axioline F I/O系统的特性及选项


Axioline F - PROFINET

PROFINET I/O站点到TIA Portal的集成调试


Axioline F - IEC 61850

GOOSE通信配置