产品列表——节能型阀连接器

筛选

24条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_VALVE_PLUG_STR, helpText=阀插头在此选型, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53308_1000_int_02.jpg]

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1400827

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 阀连接器 A,与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 1.5 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1401131

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 阀连接器 A,与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 3 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1401136

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 阀连接器 A,与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 5 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1401168

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 阀连接器 A,与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 10 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-R-ES - 1413115

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 阀连接器 A,与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 1.5 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-R-ES - 1413114

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 阀连接器 A,与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 3 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-R-ES - 1413116

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 阀连接器 A,与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 5 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-R-ES - 1413118

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 阀连接器 A,与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 10 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 1,5-PUR/B-1L-R-ES - 1401294

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 阀连接器 B (10 mm),与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 1.5 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:

传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 3,0-PUR/B-1L-R-ES - 1401295

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 阀连接器 B (10 mm),与 1个LED,与......连接 阻尼二极管,电缆长度: 3 m,带保持电流限流装置,可以节能

价格:
24 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100