Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
打印系统
颜色
用于端子的标记条, 标签纸, 白色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm, 标签数: 120
用于端子的标记条, 标签纸, 蓝色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm, 标签数: 120
用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 蓝色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm, 标签数: 120
用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm, 标签数: 120
用于端子的标记条, 标签纸, 绿色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm, 标签数: 120
用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 绿色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm, 标签数: 120
用于端子的标记条, 标签纸, 橙色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm, 标签数: 120
用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 橙色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm, 标签数: 120
用于端子的标记条, 标签纸, 红色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm, 标签数: 120
用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 红色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm, 标签数: 120
总计 : 0.0