产品列表——单个设备

筛选

14条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINT_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINT_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

热转印打印机 - THERMOMARK CARD - 5146464

热转印打印机用于卡片

价格:

热转印打印机 - THERMOMARK PRIME - 5148888

卡片材料的移动式热转印打印机,包括电源、电源线和USB线。 支持CD光盘包含不同语言的用户手册以及与固件、驱动程序和规划和标识软件的链接。 德语和英语的印刷版用户手册。 用于UCT-TM...标签纸的料仓以及用于US-...卡片的料仓。 每个包装单元一件UCT-TM 6,US-EMLP (85,6x54),色带盒 = 70 m

价格:

热转印打印机 - THERMOMARK ROLL X1 - 5146723

热转印打印机用于标记直径至200 mm的成卷材料

价格:

热转印打印机 - THERMOMARK W2 - 5146147

卷式材料的热转印打印机,包含欧洲/美国电源线、USB线和打孔刀。 支持CD光盘包含不同语言的用户手册以及与固件、驱动程序和规划和标识软件的链接。 德语和英语的印刷版操作指南。

价格:

热转印打印机 - THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 0804501

卷式材料的热转印打印机,包含欧洲/美国电源线盒USB线。 支持CD光盘包含不同语言的用户手册以及与固件、驱动程序和规划和标识软件的链接。 德语和英语的印刷版操作指南。 1卷标签EML (20x8)R白色 = 1000个标签,色带 = 50 m

价格:

热转印打印机 - THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 0804663

卷式材料的热转印打印机,包含欧洲/美国电源线盒USB线。 支持CD光盘包含不同语言的用户手册以及与固件、驱动程序和规划和标识软件的链接。 德语和英语的印刷版操作指南。 1卷标签EML (20x8)R白色 = 1000个标签,色带 = 50 m

价格:

热转印打印机 - THERMOMARK ROLLMASTER 300 CN - 1076807

热转印打印机,300 dpi,包括欧洲电源线、美国电源线和USB线。 DVD光盘含CLIP PROJECT advanced规划和标识软件、不同语言的用户手册、Windows®打印机驱动程序和固件。 德语/英语用户手册,DIN A5格式,EML (20x8)R标签卷,白色,含1000个标签,色带:50 m

价格:

热转印打印机 - THERMOMARK ROLLMASTER 600 CN - 1076809

热转印打印机,600 dpi,包括欧洲电源线、美国电源线和USB线。 DVD光盘含CLIP PROJECT advanced规划和标识软件、不同语言的用户手册、Windows®打印机驱动程序和固件。 德语/英语用户手册,DIN A5格式,EML (20x8)R白色标签卷,含1000个标签,色带:50 m

价格:

热转印打印机 - THERMOMARK PRIME CN - 1076812

卷式卡片材料的移动式热转印打印机,包括电源、欧洲/美国电源线和USB线。 支持CD光盘包含不同语言的用户手册以及与固件、驱动程序和规划和标识软件的链接。 德语和英语的印刷版用户手册。 用于UCT-TM...标签纸的料仓以及用于US-...卡片的料仓。 每个包装单元一件UCT-TM 6,US-EMLP (85,6x54),色带盒 = 70 m

价格:
14 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100