产品列表——混合连接器

筛选

187条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

信号类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电缆连接器 - SH-8ESC58A8LDLS - 1621517

电缆连接器,SH,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 4+4+4+PE / 3+N+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 7.5 mm ... 18 mm

价格:

电缆连接器 - SH-8ESC58A8LB4S - 1621520

电缆连接器,SH,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 4+4+4+PE / 3+N+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 7.5 mm ... 9 mm

价格:

电缆连接器 - SH-8ESC58A8LB3S - 1621521

电缆连接器,SH,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 4+4+4+PE / 3+N+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 9 mm ... 12 mm

价格:

电缆连接器 - SH-8ESC58A8LB2S - 1621522

电缆连接器,SH,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 4+4+4+PE / 3+N+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 12 mm ... 15 mm

价格:

电缆连接器 - SH-8ESC58A8LB1S - 1621523

电缆连接器,SH,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 4+4+4+PE / 3+N+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 15 mm ... 18 mm

价格:

电缆连接器 - SH-8ESS48A8LDLS - 1621524

电缆连接器,SH,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 8+4+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 7.5 mm ... 18 mm

价格:

电缆连接器 - SH-8ESS48A8LB4S - 1621525

电缆连接器,SH,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 8+4+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 7.5 mm ... 9 mm

价格:

电缆连接器 - SH-8ESS48A8LB3S - 1621526

电缆连接器,SH,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 8+4+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 9 mm ... 12 mm

价格:

电缆连接器 - SH-8ESS48A8LB2S - 1621527

电缆连接器,SH,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 8+4+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 12 mm ... 15 mm

价格:

电缆连接器 - SH-8ESS48A8LB1S - 1621528

电缆连接器,SH,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON 速连技术,M23,位数: 8+4+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 15 mm ... 18 mm

价格:
187 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100